2. Spjällställdon
  3. Variabel luftvolym

CMV-160-MP



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
CMV-160-MP

CMV-160-MP

VAV-regulatorenhet komplett med spjällblad och lufthastighetsgivare för tryckoberoende VAV-applikationer i reglerade bostadsventilationer. För installation i runda kanaler., 2 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V

Kan endast beställas av tillverkare av VAV-boxar
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar

  • Ladda ner
0 valda artiklar
Ladda ner alla valda Dela alla valda via e-post Lägg till alla valda i nedladdningsmappen Gå till nedladdningsmappen
Tillbehör

Mekaniska tillbehör

Z-MA

Z-MA

Växelfrikopplingsmagnet, för CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 st.

Listpris: 1 580,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

CRA24-B3

CRA24-B3

Rumstemperaturregulator med manuell drift, Uteffekt 2...10 V: tilluft VAV, Uteffekt 2...10 V: avluft VAV, Utgång 2/3-punkts: uppvärmning, AC 24 V, Driftval och display: COMF/MIN/MAX, vridknapp

Listpris: 3 184,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 3 713,00 SEK
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
För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 4 984,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 1 149,00 SEK
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
Gatewayer och fältmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 10 833,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 9 561,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1 W
Effektförbrukning för dimensionering
2.5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
Vridmoment
2 Nm
Styrningstyp
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manuell förbikoppling
Med magnet
Gångtid (motor)
70 s
Skyddskategori
IP00
Omgivningstemperatur
0...50°C [32...122°F]