GMC230S-C2
GMC230S.2A
Vridande ställdon, 40 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Kabel 1 m
- Listpris
- 6 286,00 SEK
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
Konfigurerade produkter kan inte återbetalas!
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
KH10
Spjällarm Uttagsbredd 8,2 mm, universalklämbygel diameter ø14...25 mm
Z-ARS230
Vridsäkring, 230 mm, för LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 st.
ZG-GMA
Monteringssats för länkningsdrift för platt installation
Elektriska tillbehör
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter
Gör så här – Installera GM-ställdon
Gör så här: Installera GM-ställdon
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 5.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.6 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 13 VA
- Hjälpbrytare
- 2x SPST
- Anslutningsförsörjning/styrning
-
Kabel FRNC (halogenfri)
1 m 3x 0.75 mm² [19 AWG] - Anslutningshjälpbrytare
-
Kabel FRNC (halogenfri)
1 m 4x 0.75 mm² [19 AWG] - Vridmoment
- 40 Nm
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Rörelseriktning av motor
- rotation medurs (cw)
- Manuell förbikoppling
- Med lateral spak, kan låsas
- Vridvinkel
- 95°
- Gångtid (motor)
- 35 s / 90°
- Gångtid motor variabel
- 35...150 s
- Mekaniskt gränssnitt
- Universalklämkoppling reversibel 12...26.7 mm
- Skyddskategori
- IP54
- Omgivningstemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]