2. System
  3. Tillbehör

ZTH EU



Tillbaka till produktkategori
ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-ställdon, VAV-regulator och HVAC-reglerdon

Serviceverktyget ZTH EU ersätts av smartphone-appen Belimo Assistant 2 i kombination med LINK.10-omvandlaren. I stället för ZTH EU ansluts omvandlaren till ställdonet via kabel. Belimo Assistant 2 kommunicerar med omvandlaren via Bluetooth och möjliggör enkel konfiguration av Belimo-enheter.
För mer information, se: www.belimo.com/assistant

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
Programvara/appar
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
MFT-C

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 4 435,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 1 149,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-VAV

ZK1-VAV

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-stifts servicekontakt NMV-D2M, CR..

Listpris: 1 149,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 386,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Anslutningskabel 3 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-stifts Weidmüller och matningsanslutning

Listpris: 956,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK6-GEN

ZK6-GEN

Anslutningskabel 5 m, A+B: RJ12 6/6

Listpris: 386,00 SEK