3. Kulventiler

R7032R-B3/NRF24A-S2



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
R7032R-B3/NRF24A-S2

R7032R-B3/NRF24A-S2

Omkopplingskulventil, 3-ports, DN 32, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]
Vridande ställdon med säkerhetsfunktion NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 75 s, 2x SPDT, IP54
Ställdon levererat separat

Listpris
11 616,00 SEK
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

Listpris: 1 861,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

ZR24-2

ZR24-2

Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listpris: 1 465,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
3-ports
Kvs
32 m³/h
Medium
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Temperatur på medium
-10...100°C [14...212°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
  • Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
Avstängningstryck
600 kPa
Differenstryck Δpmax
100 kPa
Läckagehastighet {Verktyg}
A – AB: luftbubbeltät, läckage A; B – AB: Läckageklass I, max. 1 % av Kvs-värdet
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
6 W
Effektförbrukning (i viloläge)
2.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
8.5 VA
Hjälpbrytare
2x SPDT
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Anslutningshjälpbrytare
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Styrningstyp
Öppna/stäng