3. Reglerventiler

R7040R16-B3/NRC24A-SR



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
R7040R16-B3/NRC24A-SR

R7040R16-B3/NRC24A-SR

Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 40, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]
Vridande ställdon, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54
Ställdon levererat separat

Listpris
10 842,00 SEK
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

Listpris: 1 736,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 812,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 1 087,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 1 327,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 1 327,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 1 327,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZR24-2

ZR24-2

Ventilhalsuppvärmning för kulventil DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listpris: 1 367,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
3-ports
Kvs
16 m³/h
Medium
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Temperatur på medium
-10...100°C [14...212°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
  • Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
Avstängningstryck
600 kPa
Differenstryck Δpmax
100 kPa
Flödeskarakteristik {Verktyg}
A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
Läckagehastighet {Verktyg}
A – AB: luftbubbeltät, läckage A; B – AB: Läckageklass I, 1-2 % av Kvs-värdet
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
2.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.4 W
Effektförbrukning för dimensionering
5 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Styrningstyp
DC 2...10 V