R7050R25-B3/NR24A-S
Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 50, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]
Roterande ställdon, 10 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, 1 x SPDT, IP54
Ställdon levererat separat
- Listpris
- 9 733,00 SEK
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
- 3-ports
- kvs
- 25 m³/h
- Medium
- Kallt och varmt vatten, vatten med glykol upp till max. 50 % vol.
- Flödestemperatur
- -10...100°C [14...212°F]
- Flödestemperatur, anteckning
-
- Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
- Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
- Avstängningstryck
- 600 kPa
- Differenstryck pmax
- 100 kPa
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- A – AB: luftbubbeltät, läckage A; B – AB: Läckageklass I, 1-2 % av kvs-värdet
- Röranslutning
- Fläns
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 4 VA
- Hjälpbrytare
- 1 x SPDT
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm²
- Anslutningshjälpbrytare
- Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm²
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL kapsling-typ 2