2. Givare/Mätare
  3. Rumsenheter

22RT-18-1B



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
22RT-18-1B

22RT-18-1B

Rumsgivare / rumsstyrningsenhet temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App, PC, svart, RAL 9004

Delar som ingår: skruvar

Denna produkt finns även med din skräddarsydda logotyp på framsidan.

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.

Listpris
1 210,00 SEK
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
  • Produktvideor
  • Detaljer
Nedladdningar

Dokumentation

  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Ladda ner
  • Visa nu

CAD/BIM

BIM / Revit

  • Ladda ner

Systemintegration

Aktuella dokument
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
För gratis nedladdning
Belimo Display App

Belimo Display App

Belimo Display App, Innovativ app för slutanvändare för att visa aktuella rumsvärden och justera inställningar., För NFC-kompatibla Android- och iOS-mobiltelefoner. Kompatibla enheter: 22RT... och P-22RT....

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-enheter

Listpris: 4 984,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 386,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Powerless Commissioning

Spela upp Dela via e-post

Rumsgivare – designade i Schweiz

Specialistkunskaper och "schweizisk kvalitet" ger en behaglig rumsmiljö. Möt personerna bakom Belimos rumsgivare.

Spela upp Dela via e-post

Installing Belimo Room Sensors and Operating Units

Spela upp Dela via e-post

Belimo Sensor Range

Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrisk anslutning
Terminaler
Mätvärden
Temperatur
Utgående styrsignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • 4...20 mA
  • MP-Bus
Mätområde temperatur
0...50°C [32...122°F]
Kommunikation
MP-Bus
Displaytyp
Belimo Display App