22RTM-18-1B
Rumsgivare / rumsstyrningsenhet CO₂ / fukt / temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, 4...20 mA, MP-Bus, Belimo Display App, PC, svart, RAL 9004
Delar som ingår: skruvar
Denna produkt finns även med din skräddarsydda logotyp på framsidan.
Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
- Listpris
- 3 479,00 SEK
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
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
Powerless Commissioning
Rumsgivare – designade i Schweiz
Specialistkunskaper och "schweizisk kvalitet" ger en behaglig rumsmiljö. Möt personerna bakom Belimos rumsgivare.
Installing Belimo Room Sensors and Operating Units
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- CO₂
- Temperatur
- Fukt
- Utgående styrsignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- 4...20 mA
- MP-Bus
- Mätområde CO₂
- Standardinställning: 0...2000 ppm
- Mätområde fukt
- Standardinställning: 0...100% relativ fuktighet
- Mätområde temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikation
- MP-Bus
- Displaytyp
- Belimo Display App