22UTH-160X
Utomhusgivare med väderskydd och värmestrålningsskydd fukt/temperatur aktiv, BACnet, 0...5 V, 0...10 V
Delar som ingår: dymlingar, skruvar, extra förskruvning
- Listpris
- 5 483,00 SEK
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Produktvideor
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
Verktyg
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphoneapp för enkel igångkörning, konfiguration och underhåll (endast Android), fungerar endast med Bluetooth-dongel A-22G-A05, Tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien
A-22G-A05
Bluetooth-dongel för appen Belimo Duct Sensor Assistant, certifierad och tillgänglig i Nordamerika, Europeiska unionen, Eftastater och Storbritannien
Belimo Sensor Range
Tack vare Belimos kompletta givarsortiment kan du nu få alla dina HVAC-fältenheter från en och samma källa.
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrisk anslutning
- Terminaler
- Mätvärden
-
- Temperatur
- Fukt
- Utgående styrsignal
-
- BACnet
- 0...5 V
- 0...10 V
- Mätområde fukt
-
- Justerbar via BACnet
- Standardinställning: 0...100% relativ fuktighet
- Mätområde temperatur
-
- Justerbar via BACnet
- -20...80°C [-5...175°F]
- Kommunikation
- BACnet MS/TP
- Spänning styrsignal [Område]
- 2x 0...5 V, 0...10 V, Min. motstånd 10 kΩ
- Utgående styrsignal aktiv, anteckning
- Uteffekt 0...5/10 V med bygel justerbar