3. Zonventiler

C520Q-J



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
C520Q-J

C520Q-J

Omkopplingszonventil, 3-ports, DN 20, Utvändig gänga, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 3.6 m³/h, Temperatur på medium 2...100°C [36...212°F] (med ställdon 2...90°C)

För optimal energieffektivitet i värmeapplikationer rekommenderar vi att du använder våra passande isoleringsskal. 
Lämpligt isoleringsskal finns i tillbehören till denna produkt.

Listpris
1 038,00 SEK
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
  • Ställdonsval
  • Nedladdningar
  • Tillbehör
  • Produktvideor
  • Detaljer
Ställdonsval
Ställdonsparametrar
Lämpliga ställdon för Begär ställdon för C520Q-J
Inställningsbart
Välj den nödvändiga varianten

Välj hur ventilställdonskombinationen ska levereras

Behöver du en rörkoppling?
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
    EXT-OC-ZR-C5Q

    EXT-OC-ZR-C5Q

    Isoleringsskal för ventil C5..Q-.., DN 15/20
    endast för icke-kondenserande applikationer

    Listpris: 394,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Axelförlängare CQ

    Listpris: 321,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZLR-01

    ZLR-01

    Anslutningsadapter, QCV-LR

    Listpris: 549,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    ZR4520Q

    ZR4520Q

    Rörkoppling för kulventil med utvändig gänga, DN 20, Rp 3/4", G 3/4"

    Listpris: 525,00 SEK
    Ditt pris: ...
    Lägg till i projektlistan
    Produktvideor

    Hur man ställer in kvs-värdet på ett QCV-ställdon

    Så går det lätt att ställa in kvs-värdet på ett QCV-ställdon.

    Spela upp Dela via e-post

    Hur man installerar ett ställdon på en QCV-zonventil

    Så här enkelt installerar du ett ställdon på en QCV-zonventil.

    Spela upp Dela via e-post

    Quick compact zone valve QCV

    • Tättslutande reglerventiler förhindrar cirkulationsförluster

    • Manuellt justerbara kv-värden med 2-ports reglerventiler

    • Automatisk adaption till det inställda kv-värdet

    • Minimal strömförbrukning i drift och i standbyläge

    • Kompatibel med 24 V, 230 V, öppna-stäng/3-punkts, modulerande styrning och MP-Bus®

    Spela upp Dela via e-post
    Detaljer

    Specifikationer

    Portar
    3-ports
    Kvs
    3.6 m³/h
    Medium
    Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
    Temperatur på medium
    2...100°C [36...212°F]
    Anteckning om temperatur på medium
    med ställdon 2...90°C
    Differenstryck
    ∆pmax 280 kPa
    Avstängningstryck
    280 kPa
    Differenstryck, anteckning
    50 kPa för lågbullerdrift
    Läckagehastighet {Verktyg}
    Luftbubbeltät, läckage A
    Röranslutning
    Utvändig gänga