LRQ24A-SZ
Snabbställdon, 4 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 9 s, IP54
- Listpris
- 4 537,00 SEK
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
- 13 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 23 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 4 Nm
- Styrningstyp
- DC 0.5...10 V
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Gångtid (motor)
- 9 s / 90°
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2
- Omgivningstemperatur
- -30...40°C [-22...104°F]