2. RetroFIT+
  3. Linjära ventilställdon

NVK24A-3-RE



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
NVK24A-3-RE

NVK24A-3-RE

Linjärt ventilställdon med säkerhetsfunktion (RetroFIT+) NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler

Listpris
10 497,00 SEK
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
  • Produktvideor
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
Referenser

  • Ladda ner
0 valda artiklar
Ladda ner alla valda Dela alla valda via e-post Lägg till alla valda i nedladdningsmappen Gå till nedladdningsmappen
Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZNV-203

ZNV-203

Distansring för LDM, slag 20 mm

Listpris: 653,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZNV-204

ZNV-204

Distansring för Sauter, slag 20 mm

Listpris: 729,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZNV-205

ZNV-205

Adaptersats Danfoss

Listpris: 268,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZNV-207

ZNV-207

Spindeladapter för LV..-RE, NV..-RE, SV..-RE

Listpris: 832,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZNV-C

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 228,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 1 729,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Produktvideor

Hur man installerar linjära ventilställdon och retrofitstativ

Ställdonen och retrofitlänkningarna är konstruerade för att passa till en mängd olika HVAC-applikationer, vilket gör dem extremt anpassningsbara och lätta att välja ut, installera och hålla i drift länge. 

Spela upp Dela via e-post
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler 4 mm² (kabel ø4...10 mm)
Kraft
1000 N
Styrningstyp
3-punkts
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp
Lyfthöjd
20 mm
Gångtid (motor)
150 s / 20 mm
Gångtid (säkerhetsfunktion)
35 s