R7040R16-B3+NR24A-MOD-J6
Reglerventil med karakteristik, 3-ports, DN 40, Fläns, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatur på medium -10...100°C [14...212°F]
Vridande ställdon, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (45...170 s), IP40, Anslutningsuttag RJ12
Ställdonsmonterad
- Listpris
- 12 521,00 SEK
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
- 3-ports
- Kvs
- 16 m³/h
- Medium
- Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
- Temperatur på medium
- -10...100°C [14...212°F]
- Anteckning om temperatur på medium
-
- Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
- Den tillåtna temperaturen på medium kan begränsas, beroende på ställdonstypen. Begränsningar kan hittas på ställdonens respektive datablad.
- Avstängningstryck
- 600 kPa
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- A – AB: effektlinjär; B – AB: linjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- A – AB: luftbubbeltät, läckage A; B – AB: Läckageklass I, 1-2 % av Kvs-värdet
- Röranslutning
- Fläns
Ställdonsspecifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 3.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 1.4 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 6 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Anslutningsuttag RJ12
- Styrningstyp
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Skyddskategori
- IP40
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 1
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 1