X8016M.1132A
Reglerventil med karakteristik, 2-ports, Invändig lödhylsa ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 1.2 m³/h, Temperatur på medium -20...70°C [-4...158°F] (med ställdon 2...90°C)
- Listpris
- 3 163,00 SEK
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
- 0.3 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.3 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 0.6 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 3 m, 4x 0.34 mm²
- Styrningstyp
- DC 0.5...10 V
- Skyddskategori
- IP40
- Portar
- 2-ports
- Kvs
- 1.2 m³/h
- Medium
- HFC, HFO
- Temperatur på medium
- -20...70°C [-4...158°F]
- Anteckning om temperatur på medium
- med ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Flödeskarakteristik {Verktyg}
- Effektlinjär
- Läckagehastighet {Verktyg}
- Luftbubbeltät, läckage A
- Röranslutning
- Invändig lödhylsa ODF