• Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  3. Kylningsventiler

X8035M.2A32A



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
X8035M.2A32A

X8035M.2A32A

Reglerventil med karakteristik, 2-ports, Invändig lödhylsa ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 4.8 m³/h, Temperatur på medium -20...70°C [-4...158°F] (med ställdon 2...90°C)

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
CAD-data 3D
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
0.3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.3 W
Effektförbrukning för dimensionering
0.6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 3 m, 4x 0.34 mm²
Styrningstyp
DC 0.5...10 V
Skyddskategori
IP40
Portar
2-ports
Kvs
4.8 m³/h
Medium
HFC, HFO
Temperatur på medium
-20...70°C [-4...158°F]
Anteckning om temperatur på medium
med ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Differenstryck
∆pmax 3500 kPa
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Luftbubbeltät, läckage A
Röranslutning
Invändig lödhylsa ODF

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)