X8042M.3B3A3



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
X8042M.3B3A3

X8042M.3B3A3

Expansionsventil, 2-ports, Invändig lödhylsa ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 8 m³/h, Temperatur på medium -20...70°C [-4...158°F] (med ställdon 2...90°C)
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
1.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
2.6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X3R.. only
Styrningstyp
MP-Bus
Skyddskategori
IP54
Portar
2-ports
Kvs
8 m³/h
Medium
HFC, HFO, R290