Belimo brings together
what belongs together.

  1. Home

Wir kommen zu Ihnen.

Jetzt anmelden!

Nach Stationen in verschiedenen europäischen Ländern macht der Belimo-Roadshow-Truck vom 29. März bis 2. April 2023 in Budapest Halt. Erleben Sie Spitzentechnologie in der Klimatechnik und treffen Sie Kollegen aus der gleichen Branche.

Wir freuen uns auf Sie.
 

  • Details zur Roadshow
  • Registrierung
Details zur Roadshow

Kleine Geräte. Grosse Wirkung.

Belimo bringt zusammen was zusammengehört! Neues, Bewährtes und perfekt aufeinander abgestimmte Feldgeräte in äusserst effizienten Applikationen. Das und viel Überraschendes haben wir für Sie in unserem Showtruck aufgebaut.

  • Mit dem neuen Belimo Energy Valve™ vereinen wir die Welten der Energieregelung und der zertifizierten Energiemessung und -abrechnung. Zusammen mit unseren thermischen Energiezählern wird die Energiemessung, Energieregelung und IoT-fähige Abrechnung (Internet of Things) in einem Gerät gebündelt.
    Gerne zeigen wir Ihnen diese bahnbrechende Neuheit und vieles mehr in unserem Roadshow Truck.
     
  • Mit Unterstützung unserer Fachleute erfahren Sie alles über unsere smarten Lösungen für mehr Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit in Gebäuden sowie über deren Vorteile im Gebäudeentstehungsprozess und beim Unterhalt.
     
  • Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Darum haben wir im Truck eine Lüftungsanlage installiert, mit welcher wir bis zu 600 m3 Frischluft pro Stunde in den Truck bringen. Im Truck wird die Luftqualität überwacht und die Lüftungsanlage über Temperatur und CO2 Gehalt geregelt.
     

Merken Sie sich jetzt die Daten für Ihren Besuch vor.

Tourdaten in Ungarn

Die Belimo Roadshow wird vom 29. März bis 2. April 2023 Ungarn besuchen und in Budapest einen Zwischenstopp einlegen:

Die ersten 200 Anmeldungen erhalten eine kostenlose Tageskarte für die HUNGAROTHERM Messe!


HUNGAROTHERM, Pavillon A 101A
HUNGEXPO 1101, Budapest, Albertirsai út 10

29. März 2023 (Mittwoch) - 10:00-17:00
30. März 2023 (Donnerstag) - 10:00-17:00
31. März 2023 (Freitag) - 10:00-18:00
01. April 2023 (Samstag) - 10:00-18:00
02. April 2023 (Sonntag) - 10:00-17:00

Registrierung