Belimo összehozza,
ami összetartozik!

  1. Kezdőlap

Önhöz is elmegyünk.

Regisztráljon már most!

A Belimo Roadshow kamion Európa különböző országait követően most  Budapesten is megáll 2023. március 29. és április 2. között. Tapasztalja meg az épületgépészet legmodernebb technológiáit és találkozzon a szakmában dolgozó kollégákkal. 

Már várjuk a találkozást.
 

  • Roadshow részletek
  • Regisztráció
Roadshow részletek

Kis eszközök, nagy hatással.

Belimo összehozza, ami összetartozik! Új, bizonyított és tökéletesen együttműködő eszközök, kiemelkedően hatékony alkalmazásokban. Ezeket az eszközöket és számos más meglepetést is összeállítottunk az Ön számára a bemutatókamionunkban.

  • Az új Belimo Energy Valve™-nek köszönhetően egyesítjük a hőmennyiségszabályozás és hitelesített hőmennyiségmérés világát a számlázással. Az energiamérés, az energiaszabályozás és az IoT-alapú számlázás (dolgok internete) most mind megtalálható egyetlen eszközben, a hőmennyiségmérőnkkel együtt.
    Bemutatókamionunkban szívesen megismertetjük Önnel ezt az úttörő fejlesztést, és még sok más egyebet is.
     
  • Szakembereink segítségével mindent megtudhat azokról az intelligens megoldásainkról, amelyekkel növelhető a komfort, az energiahatékonyság és a biztonság az épületekben, valamint arról, hogy milyen előnyökkel járnak ezek az épülettervezési folyamat és a karbantartás során.
     
  • Az egészsége kiemelten fontos a számunkra. Ezért egy olyan szellőztetőrendszert építettünk a kamionba, amely óránként 600 m3 friss levegőt biztosít. A kamionban a levegő minőségét felügyelik, és a szellőztetőrendszert a hőmérséklet és a CO2-tartalom alapján szabályozzák.
     

Jegyezze fel látogatásának időpontját most!

Magyarországi turnédátumok

A Belimo Roadshow Magyarországra látogat, megálló Budapesten 2023.03.29-2023.04.02:

Az első 200 regisztrálónak ingyenes napi belépőt biztosítunk a HUNGAROTHERM kiállításra!
 

HUNGAROTHERM, A Pavilon 101A
HUNGEXPO 1101, Budapest, Albertirsai út 10

2023. március 29. (szerda) – 10:00-17:00
2023. március 30. (csütörtök)
– 10:00-17:00
2023. március 31. (péntek)
– 10:00-18:00
2023. április 1. (szombat)
– 10:00-18:00
2023. április 2. (vasárnap)
– 10:00-17:00

 

Regisztráció

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)