Egyetlen technológia, többféle alkalmazás.

  1. Kezdőlap
  2. Szelepek

Hűtőszelepek

Belimo xBALL: Az intelligencia találkozik a tömörséggel

Innovatív, kompakt, és készen áll minden kihívásra:

Az új Belimo xBALL termékek új mércét állítanak fel a modern HVAC automatizálásban. A maximális hatékonyságra, egyszerű integrálhatóságra és maximális megbízhatóságra összpontosítva fejlesztették ki őket, így az OEM-partnereknek intelligens megoldásokat kínálnak igényes alkalmazásokhoz - akár gyúlékony hűtőközegek (p. R290) és enyhén gyúlékony hűtőközegek (pl. R32) használatával is. Fedezze fel, hogy az xBALL hogyan teszi intelligensebbé rendszereit - és hogyan emeli a következő szintre termékeit.

  • Brosúra – Egyetlen technológia, többféle alkalmazás (pdf - 3,73 MB)
  • Brosúra – Belimo hűtőlaboratórium (pdf - 3,23 MB)
  • xBALL
  • Termékek
  • Alkalmazások
  • Belimo hűtőlaboratórium
xBALL

Elektronikus tágulási golyóscsap rendszer

TÖMÍTŐ ZÁRÓDÁS


Nagyobb megbízhatóság és szivárgásmentesség zárt szelep esetén.

POZÍCIÓ VISSZAJELZÉS


Folyamatos hozzáférés a működési információkhoz, nagy időmegtakarítással és a beavatkozások felgyorsításával.

NINCS BERAGADÁS


Alacsonyabb a beragadás kockázata és nagyobb szervizfolytonosság.

NINCS INDÍTÁSI UGRÁS


Jobb szabályozás alacsony terhelésnél.

KÉZI FELÜLÍRÁS


Az egyetlen szelep teljes vezérlése az elektromos parancssorozat zavarása nélkül, és megkönnyítette a vészhelyzeti beavatkozásokat.

KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ


Könnyen használható felhasználói felület. Egyszerű beállítási műveletek. Nincs szükség további csatlakoztatásra a működtetőhöz.

ALKALMAZÁS ÉS FELHŐ


Bluetooth-on keresztül azonnali hozzáférés az összes működési adathoz, valamint egyszerű hozzáférés a felhőhöz a paraméterek távoli átviteléhez és vezérléséhez.

MEGNÖVEKEDETT HATÉKONYSÁG


A hőmérséklet és a nyomás folyamatos mérése biztosítjaa rendszer optimális működését.

VÉSZÁLLÁS FUNKCIÓ


Beépített szuperkapszula (opcionál)is az automatikus záráshoz áram- ki marad ás esetén.

xBALL - Általános jellemzők

Egyszerűvé tett innováció

A Belimo xBALL termékei lehetővé teszik az új intelligens golyóscsapok integrálását a hűtőkörökbe, valamint azok egyedülálló előnyeinek kihasználását.


xBALL 1.0

az xBALL 1.0 egy kompakt szabályozószelep, amely a bevált golyóscsap-technológián alapul: robusztus, hatékony és ideális a klasszikus HVAC alkalmazásokhoz.


xBALL 3.0

az xBALL 3.0 intelligens expanziós szelepként működik, amely könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe, és kompatibilis az összes szokásos , harmadik féltől származó működtetőelemmel.


xBALL 4.0

Az xBALL 4.0 egy készülékben egyesíti a expanziós szelepet, az integrált vezérlőegységet és a precíz érzékelő technológiát (ahőmérséklet- és nyomásszonda csatlakozása a kábel tartozékában található): a maximális teljesítmény és a teljes digitalizálás érdekében.


Előnyök

  • Haszná-latra-kész innováció - Nagymértékben kompatibilis, alkalmas az összes elterjedt A2L és A3 hűtőközeghez és könnyen telepíthető innovatív alkatrészekhez.
  • a gyártás egyszerűsítése - a mágnesszelepek használatának megszüntetése és a jobb vezérlés és teljesítmény garantálása.
  • Alacsonyabb fogyasztás és kibocsátás - Részterhelések optimalizálása energiatakarékossággal. A xBALL 3.0 és xBALL 4.0 központi vezérlőegységével való automatikus együttműködés optimalizálja a hűtőközeg felhasználását.
  • Kevesebb karbantartás - Csökkentett kopás, a rendszerek hosszabb élettartama és drasztikusan alacsonyabb karbantartási költségek.
  • A2L és A3 kész - R1234ze, R134a, R404A, R407C, R407H, R410A, R417A, R427A, R448A, R449A, R450A, R507A, R452A, R513A, R1234yf, R32, R452B, R290, valamint minden HFC és HFO.

xBALL 1.0

Kompakt, robusztus, precíz

Az xBALL 1.0 egy golyóscsapon alapuló szabályozható szelep - ideális megbízható, karbantartásmentes szabályozási alkalmazásokhoz fűtési és hűtési rendszerekben. Kompakt kialakítása és nagy médiabírása optimális megoldássá teszi a helykritikus telepítési helyzetekben. Az xBALL 1.0 még az A2L és A3 hűtőközegek, például propán (R290) használata esetén is maximális biztonságot és teljesítményt nyújt.
Hatékony, tartós és sokoldalú: olyan alkalmazásokhoz, ahol minden a lényegről szól.


Előnyök:
- Robusztus, karbantartásmentes golyóscsap technológia
–  Alkalmas minden CFC, HFO, HFC, A2L és A3 hűtőközeghez (például R290-hez)
- Kompakt és rugalmas integráció

xBALL 3.0

A meglévő energiahatékony rendszerek precizitása

Az xBALL 3.0 egy elektronikus expanziós szelep a modern hűtő- és hőszivattyúrendszerek precíz hűtőközeg-szabályozásához. Könnyen integrálható a meglévő vezérlőrendszerekbe, és nagy szabályozási pontosságával lenyűgöző - még olyan jövőálló hűtőközegek használata esetén is, mint a propán (R290). Kompakt, sokoldalú és készen áll a maximális hatékonyságra minimális helyigény mellett.
 

Előnyök:
- Pontos hűtőközeg-szabályozás a maximális energiahatékonyság érdekében
–  Alkalmas minden CFC, HFO, HFC, A2L és A3 hűtőközeghez (például R290-hez)
- Kompakt kialakítás, könnyű rendszerintegráció

xBALL 4.0

Intelligens vezérlés, kompakt megoldás, maximális vezérlés

Az xBALL 4.0 egy elektronikus expanziós szelep, amely a bevált golyósszelep-technológián alapul, egy teljesen integrált vezérlőegységgel kombinálva. A robusztus szelepmechanika és az intelligens elektronika egyedülálló kombinációja a modern hűtő- és hőszivattyúrendszerek előremutató, teljes körű megoldását jelenti.
Mi teszi különlegessé: Hőmérséklet- és nyomásérzékelők közvetlenül a működtető egységnek szolgáltatják értékeiket. Az adatokat valós időben dolgozzák fel, és azonnal pontos szelepmozgásokká alakítják át, külső vezérlőegység nélkül. A teljes vezérlési logika magába az
xBALL 4.0 készülékbe van beépítve. Ez csökkenti az összetettséget, helyet takarít meg, és lehetővé teszi a dinamikus, energiahatékony működést a maximális rendszerstabilitás fenntartása mellett.
Az
xBALL 4.0 még természetes, gyúlékony hűtőközegek, például propán (R290) használata esetén is megfelel a legmagasabb biztonsági és teljesítménybeli követelményeknek - ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a biztonság, a hatékonyság és a digitalizáció kéz a kézben jár.
A hozzáadott érték: kevesebb alkatrész, alacsonyabb telepítési költségek - miközben nő a hatékonyság, az átláthatóság és az ellenőrzés minősége.


Előnyök:
- Golyósszelepen alapuló elektronikus expanziós szelep: tartós és pontos
- Integrált vezérlőegység: nincs szükség külső vezérlőre
- A szenzorértékek közvetlen feldolgozása a működtetőben (nyomás és hőmérséklet)
- Valós idejű vezérlés a maximális energiahatékonyság érdekében
–  Alkalmas minden CFC, HFO, HFC, A2L és A3 hűtőközeghez (például R290-hez)
- Kompakt kialakítás: ideális hely-optimalizált rendszermegoldásokhoz
- Modbus és App mint felhasználói felület elérhető

Több mint egy közönséges hűtőszelep

Megbízható

Nincs szivárgás

Kompakt méret

xBALL 3.0 és xBALL 4.0 alkalmazások

Belimo Syncra, Belimo Gardian és Belimo Size, intelligens megoldások a maximális hatékonyságért

A Belimo Syncra alkalmazás intelligens és felhasználóbarát megoldást kínál az innovatív Belimo xBALL szelepek vezeték nélküli vezérléséhez és üzembe helyezéséhez . Az alkalmazás intuitív felületével gyors és egyszerű beállítást és funkcionális tesztelést tesz lehetővé közvetlenül a helyszínen - ideális a rendszerek hatékony és hibamentes üzembe helyezéséhez. A részterhelések pontos optimalizálásának köszönhetően a Syncra alkalmazás maximalizálja az energiahatékonyságot és csökkenti az üzemeltetési költségeket. Az egyszerű konfiguráció és a szelepek felügyelete biztosítja a zavartalan működést és minimalizálja a karbantartási igényeket.
Ezenkívül a Belimo Gardian
alkalmazás átfogó távfelügyeletet és diagnosztikát kínál a rendszerekhez. A Gardian a releváns működési adatok valós idejű elemzésével lehetővé teszi a hibák korai felismerését és a proaktív karbantartást. Ez biztosítja a maximális működési megbízhatóságot és meghosszabbítja a rendszerek élettartamát.

  • Belimo Syncra letöltése a Google Play-ről
  • A Belimo Syncra letöltése az App Store-ból
  • Bejelentkezés Belimo Gardian
  • Belimo Size Installer (zip - 124,39 MB)
Termékek

xBALL 1.0 - Működtetett vezérlésű golyóscsap

Szabályozószelep általános célú alkalmazásokhoz

A szabályozószelep alapvető jellemzői. Golyóscsap a Belimo termékcsalád szabványos működtetőjével, áramlásszabályozáshoz moduláló vagy be-/kikapcsoló jellel. Kompatibilis A2L hűtőközegekkel.

  • Vörösréz

    X8016M.1132A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2 járatú, 16 mm, 1,2 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,49 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.1132A (stp - 1,07 MB)

    X8016M.11A2A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 16 mm, 1,2 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.11A2A (stp - 1,07 MB)

    X8016M.2132A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2 járatú, 16 mm, 4,8 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,49 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.2132A (stp - 1,07 MB)

    X8016M.21A2A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 16 mm, 4,8 m³/h, réz

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.21A2A (stp - 1,07 MB)

    X8022M.3232A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 20, 2 járatú, 22 mm, 8 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,49 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.3232A (stp - 1,45 MB)

    X8022M.32A2A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, üzembiztos, DN 20, 2 járatú, 22 mm, 8 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.32A2A (stp - 1,45 MB)

    X8035M.4322A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2 járatú, 35 mm, 15,5 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..22A (pdf - 1,56 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8035M.4322A (stp - 5,05 MB)

    X8035M.4392A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, üzembiztos, DN 25, 2 járatú, 35 mm, 15,5 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..92A (pdf - 1,97 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8035M.4392A (stp - 10,63 MB)

    X8042M.5322A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2 járatú, 42 mm, 21 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..22A (pdf - 1,56 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8042M.5322A (stp - 4,96 MB)

    X8042M.5392A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, üzembiztos, DN 25, 2 járatú, 42 mm, 21 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..92A (pdf - 1,97 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8042M.5392A (stp - 10,62 MB)

    X8054M.6322A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 4 Nm, 9 s, 3 m, A2L, IP54, DN 25, 2 járatú, 54 mm, 43 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..22A (pdf - 1,56 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8054M.6322A (stp - 4,96 MB)

    X8054M.6392A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 6 Nm, 4 s, 3 m, A2L, IP54, üzembiztos, DN 25, 2 járatú, 54 mm, 43 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..92A (pdf - 1,97 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 LR../NR.. (pdf - 1,2 MB)
    • STP 3D – X8054M.6392A (stp - 10,62 MB)
  • Sárgaréz

    X8028M.1A32A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2 járatú, 28 mm, 1,2 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,49 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1A32A (stp - 1,09 MB)

    X8028M.1AA2A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 28 mm, 1,2 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1AA2A (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2A32A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2 járatú, 28 mm, 4,8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,49 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2A32A (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2AA2A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 28 mm, 4,8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2AA2A (stp - 1,09 MB)

    X8035M.2A32A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 15, 2 járatú, 35 mm, 4,8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,49 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2A32A (stp - 1,11 MB)

    X8035M.2AA2A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 35 mm, 4,8 m³/h, sárgaréz

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2AA2A (stp - 1,11 MB)

    X8042M.3B32A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, DN 20, 2 járatú, 42 mm, 8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..32A (pdf - 1,49 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3B32A (stp - 1,34 MB)

    X8042M.3BA2A

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A2L, IP40, üzembiztos, DN 20, 2 járatú, 42 mm, 8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A2A (pdf - 1,53 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3BA2A (stp - 1,34 MB)

xBALL 1.0 - Működtetett vezérlésű golyóscsap A3 ready

Szabályozószelep általános célú alkalmazásokhoz

A szabályozószelep alapvető jellemzői. Golyóscsap a Belimo termékcsalád szabványos működtetőjével, áramlásszabályozáshoz moduláló vagy be-/kikapcsoló jellel. Kompatibilis A2L/A3 hűtőközegekkel.

  • Vörösréz

    X8016M.11323

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2 járatú, 16 mm, 1,2 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,49 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.11323 (stp - 1,07 MB)

    X8016M.11A23

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 16 mm, 1,2 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.11A23 (stp - 1,07 MB)

    X8016M.21323

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2 járatú, 16 mm, 4,8 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,49 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.21323 (stp - 1,07 MB)

    X8016M.21A23

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 16 mm, 4,8 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8016M.21A23 (stp - 1,07 MB)

    X8022M.32323

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 20, 2 járatú, 22 mm, 8 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,49 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.32323 (stp - 1,45 MB)

    X8022M.32A23

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, üzembiztos, DN 20, 2 járatú, 22 mm, 8 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8022M.32A23 (stp - 1,45 MB)
  • Sárgaréz

    X8028M.1A323

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2 járatú, 28 mm, 1,2 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,49 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1A323 (stp - 1,09 MB)

    X8028M.1AA23

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 28 mm, 1,2 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.1AA23 (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2A323

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2 járatú, 28 mm, 4,8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,49 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2A323 (stp - 1,09 MB)

    X8028M.2AA23

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 28 mm, 4,8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8028M.2AA23 (stp - 1,09 MB)

    X8035M.2A323

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 15, 2 járatú, 35 mm, 4,8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,49 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2A323 (stp - 1,11 MB)

    X8035M.2AA23

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 35 mm, 4,8 m³/h, sárgaréz

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8035M.2AA23 (stp - 1,11 MB)

    X8042M.3B323

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, DN 20, 2 járatú, 42 mm, 8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..323 (pdf - 1,49 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3B323 (stp - 1,34 MB)

    X8042M.3BA23

    Működtetett szabályozószelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, 3 m, A3, IP40, üzembiztos, DN 20, 2 járatú, 42 mm, 8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..A23 (pdf - 1,53 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 1.0 CQ.. (pdf - 1,01 MB)
    • STP 3D – X8042M.3BA23 (stp - 2,53 MB)

xBALL 3.0 - Elektronikus expanziós szelep cseréje

Többmeghajtós elektronikus tágulási golyósszelep

Kompatibilis a legnépszerűbb elpárologtató egységek vezérlőivel, a túlmelegedés és a tökéletes tömítettség pontos felügyeletére tervezték a szelep zárásakor, pozíció-visszajelzési jel, hibabiztos zárás és csatlakoztathatóság. Kompatibilis A2L/A3 hűtőközegekkel.

  • Vörösréz

    X8016M.113A3

    Működtetett expanziós szelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, DN 15, 2 járatú, 16 mm, 1,2 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 3.0 (pdf - 950 kB)
    • STP 3D – X8016M.113A3 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.11AA3

    Működtetett expanziós szelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 16 mm, 1,2 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 3.0 (pdf - 950 kB)
    • STP 3D – X8016M.11AA3 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.213A3

    Működtetett expanziós szelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, DN 15, 2 járatú, 16 mm, 4,8 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 3.0 (pdf - 950 kB)
    • STP 3D – X8016M.213A3 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.21AA3

    Működtetett expanziós szelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 16 mm, 4,8 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 3.0 (pdf - 950 kB)
    • STP 3D – X8016M.21AA3 (stp - 2,81 MB)

    X8022M.323A3

    Működtetett expanziós szelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, DN 20, 2 járatú, 22 mm, 8 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 3.0 (pdf - 950 kB)
    • STP 3D – X8022M.323A3 (stp - 3,15 MB)

    X8022M.32AA3

    Működtetett expanziós szelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, üzembiztos, DN 20, 2 járatú, 22 mm, 8 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 3.0 (pdf - 950 kB)
    • STP 3D – X8022M.32AA3 (stp - 3,15 MB)
  • Sárgaréz

    X8028M.1A3A3

    Működtetett expanziós szelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, DN 15, 2 járatú, 28 mm, 1,2 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 3.0 (pdf - 950 kB)
    • STP 3D – X8028M.1A3A3 (stp - 4,47 MB)

    X8028M.1AAA3

    Működtetett expanziós szelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 28 mm, 1,2 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 3.0 (pdf - 950 kB)
    • STP 3D – X8028M.1AAA3 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2A3A3

    Működtetett expanziós szelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, DN 15, 2 járatú, 28 mm, 4,8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 3.0 (pdf - 950 kB)
    • STP 3D – X8028M.2A3A3 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2AAA3

    Működtetett expanziós szelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 28 mm, 4,8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 3.0 (pdf - 950 kB)
    • STP 3D – X8028M.2AAA3 (stp - 2,81 MB)

    X8035M.2A3A3

    Működtetett expanziós szelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, DN 15, 2 járatú, 35 mm, 4,8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 3.0 (pdf - 950 kB)
    • STP 3D – X8035M.2A3A3 (stp - 2,83 MB)

    X8035M.2AAA3

    Működtetett expanziós szelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 35 mm, 4,8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 3.0 (pdf - 950 kB)
    • STP 3D – X8035M.2AAA3 (stp - 2,83 MB)

    X8042M.3B3A3

    Működtetett expanziós szelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, DN 20, 2 járatú, 42 mm, 8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A3 (pdf - 1,56 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 3.0 (pdf - 950 kB)
    • STP 3D – X8042M.3B3A3 (stp - 3,05 MB)

    X8042M.3BAA3

    Működtetett expanziós szelep, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, üzembiztos, DN 20, 2 járatú, 42 mm, 8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA3 (pdf - 1,62 MB)
    • Telepítési útmutató – xBALL 3.0 (pdf - 950 kB)
    • STP 3D – X8042M.3BAA3 (stp - 3,05 MB)

xBALL 4.0 - Elektronikus tágulási golyóscsap integrált vezérlővel

Többmeghajtós elektronikus tágulási golyósszelep

Az xBALL 4.0 egy intelligens, elektronikus expanziós szelep a hűtőrendszerekhez, amely a pontos áramlásszabályozás és a hatékony részterhelés-optimalizálás révén nagymértékű energiamegtakarítást tesz lehetővé. Integrált vezérlővel rendelkezik, amely lehetővé teszi a működési paraméterek egyszerű és pontos szabályozását közvetlenül a helyszínen. Az integrált vezérlő kiküszöböli a külső vezérlőegység szükségességét, ami alacsonyabb összköltséget és egyszerűsített rendszerintegrációt eredményez. Kompatibilis A2L/A3 hűtőközegekkel.

  • Vörösréz

    X8016M.113A4

    Működtetett expanziós szelep integrált vezérlővel, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, DN 15, 2 járatú, 16 mm, 1,2 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 kB)
    • STP 3D – X8016M.113A4 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.11AA4

    Működtetett expanziós szelep integrált vezérlővel, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 16 mm, 1,2 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 kB)
    • STP 3D – X8016M.11AA4 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.213A4

    Működtetett expanziós szelep integrált vezérlővel, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, DN 15, 2 járatú, 16 mm, 4,8 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 kB)
    • STP 3D – X8016M.213A4 (stp - 2,81 MB)

    X8016M.21AA4

    Működtetett expanziós szelep integrált vezérlővel, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 16 mm, 4,8 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 kB)
    • STP 3D – X8016M.21AA4 (stp - 2,81 MB)

    X8022M.323A4

    Működtetett expanziós szelep integrált vezérlővel, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, DN 20, 2 járatú, 22 mm, 8 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 kB)
    • STP 3D – X8022M.323A4 (stp - 3,15 MB)

    X8022M.32AA4

    Működtetett expanziós szelep integrált vezérlővel, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, üzembiztos, DN 20, 2 járatú, 22 mm, 8 m³/h, réz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 kB)
    • STP 3D – X8022M.32AA4 (stp - 3,15 MB)
  • Sárgaréz

    X8028M.1A3A4

    Működtetett expanziós szelep integrált vezérlővel, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, DN 15, 2 járatú, 28 mm, 1,2 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 kB)
    • STP 3D – X8028M.1A3A4 (stp - 4,47 MB)

    X8028M.1AAA4

    Működtetett expanziós szelep integrált vezérlővel, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, üzembiztos, DN15, 2 járatú, 28 mm, 1,2 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 kB)
    • STP 3D – X8028M.1AAA4 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2A3A4

    Működtetett expanziós szelep integrált vezérlővel, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, DN 15, 2 járatú, 28 mm, 4,8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 kB)
    • STP 3D – X8028M.2A3A4 (stp - 2,81 MB)

    X8028M.2AAA4

    Működtetett expanziós szelep integrált vezérlővel, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 28 mm, 4,8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 kB)
    • STP 3D – X8028M.2AAA4 (stp - 2,81 MB)

    X8035M.2A3A4

    Működtetett expanziós szelep integrált vezérlővel, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, DN 15, 2 járatú, 35 mm, 4,8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 kB)
    • STP 3D – X8035M.2A3A4 (stp - 2,83 MB)

    X8035M.2AAA4

    Működtetett expanziós szelep integrált vezérlővel, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, üzembiztos, DN 15, 2 járatú, 35 mm, 4,8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 kB)
    • STP 3D – X8035M.2AAA4 (stp - 2,83 MB)

    X8042M.3B3A4

    Működtetett expanziós szelep integrált vezérlővel, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, DN 20, 2 járatú, 42 mm, 8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..3A4 (pdf - 1,52 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 kB)
    • STP 3D – X8042M.3B3A4 (stp - 3,05 MB)

    X8042M.3BAA4

    Működtetett expanziós szelep integrált vezérlővel, 0...10 V, 1 Nm, 15 s, csatlakozó terminál, A3, IP54, üzembiztos, DN 20, 2 járatú, 42 mm, 8 m³/h, sárgaréz

     

    • Technical data sheet – X80..M..AA4 (pdf - 1,59 MB)
    • Installation instructions – xBALL 4.0 (pdf - 946 kB)
    • STP 3D – X8042M.3BAA4 (stp - 3,05 MB)

Tartozékok

Z-C24X3R030
xBALL 3.0 kábelkészlet expanziós szelep cseréjéhez, krimpelt csatlakozó terminállal, 3 mhosszú.

Z-C24X3R060
xBALL 3.0 kábelkészlet expanziós szelep cseréjéhez, krimpelt csatlakozó terminállal, 6 mhosszú.

Z-C24X3R090
xBALL 3.0 kábelkészlet expanziós szelep cseréjéhez, krimpelt csatlakozó terminállal, 9 mhosszú.

Z-C24X4Y050
xBALL 4.0 kábel
hő mérséklet- és nyomás érzékelőhöz, hossza 5 m.

Z-C24X4P010
xBALL 4.0 kábel
a táp egységhez, hossza 1 m.

 

Alkalmazások
  • 1. Alapvető hűtőkör

    xBALL 4.0 szelep tágulási funkcióval
     

    1  xBAll 4.0 szelep
    4  PLC
    5  kondenzátor
    6  elpárologtató
    9  kompresszor
     

  • 2. Forrógáz bypass a kompresszor teljesítményének szabályozásához vagy a párologtató leolvasztásához

    xBALL 4.0 szelep tágulási funkcióval
    xBALL 1.0 szelep modulációs funkcióval

     

    1 xBAll 4.0 szelep
    2 xBALL 1.0 / 2.0 szelep
    4 PLC
    5  kondenzátor
    6  elpárologtató
    9  kompresszor

  • 3. Forró gáz bypass a kompresszor teljesítményének szabályozásához

    xBALL 4.0 szelep tágulási funkcióval
    xBALL 1.0 szelep modulációs funkcióval

     

    1 xBAll 4.0 szelep
    2 xBALL 1.0 / 2.0 szelep
    4 PLC
    5  kondenzátor
    6  elpárologtató
    9  kompresszor

  • 4. Hűtőközegvezeték-felfogó szelep elektronikus expanziós szelepekkel

    Elektronikus termosztatikus szelep tágulási funkcióval
    xBALL 1.0 szelep elzárási funkcióval

    A maximális biztonsági igényeket kielégítő elrendezés
     

    2 xBALL 1.0 / 2.0 szelep
    3 Szuperhőmérséklet-szabályozó léptetőmotorokhoz expanziós szelepekhez
    4  PLC
    5   kondenzátor
    6  elpárologtató
    9   kompresszor
    11 Elektronikus termosztatikus szelep

  • 5. Hűtőközegvezeték-zárószelep mechanikus expanziós szelepekkel

    Mechanikus termosztatikus szelep tágulási funkcióval
    xBALL 1.0 szelep elzárási funkcióval

    Mechanikus expanziós szelepek használatával érvényes elrendezés
     

    2   xBALL 1.0 / 2.0 szelep
    4   PLC
    5   kondenzátor
    6   elpárologtató
    9   kompresszor
    11 Elektronikus termosztatikus szelep
    12 Mechanikus termosztatikus expanziós szelep hőszivattyúval

  • 6. Kompresszor takarékoskodó, növeli a hűtőkör hatékonyságát

    xBALL 4.0 szelep tágulási funkcióval
    xBALL 1.0 szelep elzárási funkcióval

     

    1  xBAll 4.0 szelep
    2  xBALL 1.0 / 2.0 szelep
    4  PLC
    5  kondenzátor
    6  elpárologtató
    7  Economizer
    9  kompresszor

  • 7. Kompresszor bypass - kiegyenlíti a kompresszor nyomásértékeit

    xBALL 4.0 szelep tágulási funkcióval
    xBALL 1.0 szelep modulációs funkcióval

     

    1  xBAll 4.0 szelep
    2  xBALL 1.0 / 2.0 szelep
    4  PLC
    5  kondenzátor
    6  elpárologtató
    9  kompresszor

  • 8. Párologtatási nyomásszabályozás

    xBALL 4.0 szelep tágulási funkcióval
    xBALL 1.0 szelep modulációs funkcióval

     

    1  xBAll 4.0 szelep
    2  xBALL 1.0 / 2.0 szelep
    4  PLC
    5  kondenzátor
    6  elpárologtató
    9  kompresszor

  • 9. Hővisszanyerés - párhuzamos kondenzátorok

    xBALL 4.0 szelep tágulási funkcióval
    xBALL 1.0 szelep modulációs funkcióval

     

    1  xBAll 4.0 szelep
    2  xBALL 1.0 / 2.0 szelep
    4  PLC
    5  kondenzátor
    6  elpárologtató
    8  hővisszanyerő
    9  kompresszor

  • 10. Elárasztott elpárologtató vezérlése

    xBALL 1.0 szelep modulációs funkcióval
     

    2   xBALL 1.0 / 2.0 szelep
    4   PLC
    5   kondenzátor
    9   kompresszor
    10 Elárasztott elpárologtató

  • 11. Hűtőközeg-befecskendezés - kompresszorhűtés

    xBALL 4.0 szelep tágulási funkcióval
    xBALL 1.0 szelep modulációs funkcióval

     

    1  xBAll 4.0 szelep
    2  xBALL 1.0 / 2.0 szelep
    4  PLC
    5  kondenzátor
    6  elpárologtató
    9  kompresszor

Belimo hűtőlaboratórium

A hűtéstechnikai innováció fejlett kutatólaboratóriuma

A Belimo hűtőlaboratórium egy olyan laboratórium, amelyet kifejezetten a hűtőrendszerek tényleges működési körülményeit reprodukálni képes, technológiailag fejlett környezetben lévő alkatrészek vagy rendszerek tervezésére, fejlesztésére, tesztelésére és felügyeletére hoztak létre. Ez a fejlett kutatólaboratórium támogatja ügyfeleinket az intelligens szelepek integrálásán alapuló innovatív megoldások kifejlesztésében. Az intelligens szelepek új generációja javítja a termelékenységet, a biztonságot, az energiafogyasztást és a hűtőgépek időtartamát. Alkalmas különböző HFC/HFO hűtőközegekkel való üzemeltetésre.

  • Brosúra – Belimo hűtőlaboratórium (pdf - 3,23 MB)

Kutatás és felszerelés.

Innováció

Az innovatív termékek, megoldások és szolgáltatások fejlesztésére irányuló kutatás, együttműködve ügyfeleinkkel.
 

Elemzés és fejlesztés

Új technológiák és keretrendszerek tanulmányozása, elemzése és fejlesztése.


Tesztelés és képzés

Az alkatrészek és a hűtőkörök vezérlési technológiáinak vizsgálata.
Technológiai csomagok és laboratóriumi vizsgálatokkal validált egyes komponensek fejlesztése és optimalizálása.
Alkatrészek vagy rendszerek tesztelése és teljesítménymérése.
Képzések és továbbképzések technikusok és speciális szakemberek számára

Az intelligens hűtőszelepek új generációjának gyártása.

A Belimo elkötelezett a HVAC-alkatrészek innovációja iránt. Küldetésünk az intelligens szelepek következő generációjának előállítása, amelyek javítják a hűtőrendszerek termelékenységét, biztonságát, energiafogyasztását és időtartamát. Ez a vízió áll az xBALL, a rendszer mögött, amely a expanziós szelepeket olyan innovatív alkatrészekké alakítja, amelyek képesek a terhelések szabályozására és a tökéletes tömítés biztosítására, amikor zárva vannak. A Belimónál mi hiszünk az innovációban , amely az ügyfeleinkkel való együttműködés és az igényeik meghallgatásaeredményeként jön létre. Speciálisan kialakított laboratóriumunkban megtapasztalhatja, hogy az xBall termékek hogyan befolyásolják pozitívan rendszerét anélkül, hogy saját tesztberendezéstkellene szerveznie. Mi végezzük el Ön helyett a szimulációkat és teszteket - gyorsan, pontosan és azÖn igényeihez igazítva..

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)