Belimo - vezető a tűzvédelemben
1978 óta

  1. Kezdőlap
  2. Hajtóművek

Technológia, amely életeket ment


A tűz jelenti a legnagyobb potenciális veszélyt az emberekre és az épületekben lévő materiális javakra. A hatékony tűzvédelem veszélyhelyzetben életeket ment, segít minimalizálni az anyagi károkat és biztosítja a vállalatok folyamatos működését. 

A Belimo tűzvédelmi termékei a következő építési alkalmazásokban találhatók meg: 

  • Motorizált tűzcsappantyúk a tűzszakaszok kialakításához - a legjobb védelmet nyújtják a tűz és a füst légcsatornákon keresztüli terjedése ellen 
  • Motorizált füstmentesítő zsaluk - tűz esetén füstmentesen tartják a menekülési és mentési útvonalakat 
  • Nyomáskülönbség-rendszerek hajtóművei és érzékelői - ezeket tűz esetén füstmentesítésre használják, pl. magas épületek lépcsőházaiban
  • Tűzvédelem és füstmentesítés kampány

    Energiahatékony? Igen, az vagyok!

    Energiahatékonyság.

    Kompromisszumok nélküli biztonság.

    Minimumkövetelmények meghaladása.

    Számíthatsz rám, a nap 24 órájában.

    Motorizáció mértékének növelése.

    Saját lépcsőházamban.

    Túlnyomásos rendszer.

    Példamutató vagyok.

    Tűzvédelem és füstmentesítés szakértők.

    Alkalmazási tudnivalók az együttműködésen keresztül.

    Egyesületi munka/érdekcsoportok.

    Előnyömre válik a piacvezető pozíciónk.

    Szabványosítási munka.

    Tanúsított? Igen, az vagyok!

    Tanúsítvány.

    Igen, így van, a tapasztalaton keresztüli kompetencia.

    Választék mérete.

    Szakemberek által magasan támogatott.

    Elkötelezett tűzvédelmi alkalmazottak.

    Már megtapasztaltam, hogy milyen átélni egy intenzív tűzet.

    Átfogó vizsgálati központ.

    Tudják, hogy mit csinálok.

    300 értékesítő az EMEA-régióban.

    Bízzon bennem, 100%-ban teszteltek.

    Svájcban tervezték, szerelték és tesztelték.

    A kezdetektől fogva jól átgondolt.

    Erősségünk az innováció.

    46 éves szakmai tapasztalattal rendelkezem.

    A legjobb minőségű, első tűzcsappantyú hajtómű.

    15 millióan vagyunk.

    Minőség a piacvezetőtől.

    Tűz esetén a biztonsággal foglalkozom.

    Safety Position Lock™.

    Mentett már életet?

    Mentsen meg életeket.

Miért kell biztosítani az épületek tűzvédelmét?

A tüzek pusztító hatással lehetnek a gazdaságra és az emberek életére. Egyrészt a tüzek hatalmas gazdasági károkat okozhatnak az épületek és berendezések megsemmisülésével. Ez termeléskieséshez, munkahelyek megszűnéséhez és egyéb gazdasági problémákhoz vezethet.  

A tűzesetek tragikus emberéleteket is követelhetnek. Az olyan fizikai sérülések mellett, mint az égési sérülések vagy a füstmérgezés, a tűzesetek érzelmi és pszichológiai traumát is okozhatnak. Ez súlyos érzelmi terhet jelenthet, különösen azok számára, akik otthonukat és vagyontárgyaikat tűzvész miatt veszítik el.

A mai civilizált világban az emberek idejük több mint 90%-át épületekben töltik, és elvárják, hogy ott biztonságban legyenek.
 

  • Évente 4000 halálos áldozatot követelnek a tűzesetek, átlagosan 11-et naponta.
  • Naponta 192 ember kerül kórházba tűz okozta súlyos sérülésekkel.
  • Évente 126 milliárd euró, azaz az európai GDP 1%-a vész el a tüzek miatt.
  • Egy tipikus tűzesetben egy egész helyiség mindössze 3 perc alatt leéghet.

Miért pont a Belimo tűzvédelem?

  • Sok éves tapasztalat 
  • Piac által elfogadott, bevált megoldások 
  • Nincs kompromisszum a biztonság és a minőség terén 
  • Az épület életciklusára tervezett tűzvédelmi megoldások
  • Tűzvédelem és füstmentesítés
  • Túlnyomásos rendszer
  • Történet
Tűzvédelem és füstmentesítés

A legmagasabb minőség és biztonság az épületben

Tűzszakasz kialakítás: 
A motorizált tűzcsappantyúk a legjobb védelmet nyújtják a tűz és a füst terjedése ellen a légcsatornákon keresztül, mivel tűzszakaszokat hoznak létre. A Belimo biztonsági tűzcsappantyú hajtóművei tűz esetén automatikusan bezáródnak és zárva tartják a zsalukat. 

Füstmentesítés a menekülési és mentési útvonalakon: 
A motoros füstmentesítő zsalukkal ellátott motorizált füstmentesítő rendszerek használata szintén életeket ment és további előnyökkel jár. A menekülési és mentési útvonalakat tisztán tartják a füsttől, késleltetik vagy megakadályozzák a flashover kialakulását, és megkönnyítik az oltási és mentési műveleteket. Tűz esetén a Belimo füstmentesítő zsalu hajtóművek a füstmentesítő zsalukat biztonságos helyzetbe mozgatják és megbízhatóan ott tartják.
 

Motorizált tűzcsappantyú

 

Példa a motorizált tűzcsappantyúra

  • Brosúra – Tűzcsappantyú hajtóművek áttekintése (pdf - 8,13 MB)

Tűzcsappantyú hajtóművek fokozatos termékválasztéka

Gyors és egyszerű beszerelés

Safety Position Lock™ – szabadalmaztatott megoldás

Tűzvizsgálat - megfelelőség vizsgálat

Csökkentett energiafogyasztás nyugalmi helyzetben

Kézi felülvezérlés túlterhelés elleni védelemmel

BAT – funkcionálisan biztonságos termoelektromos kioldó eszköz

Összeszerelés és végső teszt

  • Motoros tűzcsappantyúk

    Tűz esetén a következő helyzetekben a tűzcsappantyú hajtóművének rugóereje a biztonsági (zárt) pozícióba mozgatja azokat:

    •  A légcsatornában vagy a környezetükben az üzemi hőmérséklet meghaladja a megengedett értékeket
    •  A füstérzékelő kiold
    •  Tápfeszültség hiba
    •  A szellőztetőrendszer kikapcsol
    •  Tűzriasztó rendszer működésbe lépett

    Tűz esetén a Safety Position Lock™ funkció a motoros tűzcsappantyúkat a biztonsági pozícióban tartja.
     

  • Megbízhatóság és jövedelmezőség

    Az ügyfelek a következő előnyökben részesülnek:

    •  Maximális biztonság a zsalu megbízható zárása és biztonsági helyzetben tartása révén
    •  Szcenárió-vezérlés intelligens vezérléssel és érzékelő integrációval
    •  Védi az infrastruktúrát áramkimaradás esetén a tűzcsappantyúk automatikus zárásával, a hajtómű rugó energiájának felhasználásával
    •  Központi felügyelet és automatizált működési tesztek
    •  Alacsonyabb karbantartási és üzemeltetési költségek

  • Szabványok és korszerűség

    •  A műszaki előírások (pl. szabványok) mellett figyelembe kell venni a technika korszerűségét is.
    •  Európában a tűzcsappantyúkat az EN 15650 termékszabvány szerint gyártják, az EN 1366-2 szabvány szerinti tűzállósági vizsgálatokkal és az EN 13501-3 szabvány szerinti osztályozással.

  • Safety Position Lock™

    •  Tűz esetén megbízhatóan biztonsági helyzetben tartja a tűzcsappantyút
    •  Szabadalmaztatott műszaki megoldás
    •  Szériafelszereltségként beépítve
    •  Nem lehet visszaállítani
     

  • Termoelektromos kioldó eszköz

    •  Funkcióvédett betápláló vezeték
    •  LED állapotkijelző
    •  Ellenőrizze a zsalufunkciót a helyszínen a tesztgomb segítségével
    •  Az ISO 10294-4 szabvány szerint tesztelve
     

    (1)  Funkcióval védett betápláló vezeték
    (2)  Légcsatorna hőmérséklet biztosíték
    (3)  Környezeti hőmérséklet biztosíték
    (4)  Teszt gomb
     

    A LED kijelző világít, ha:
    •  A tápfeszültség jelen van
    •  Hőbiztosíték OK
    •  A tesztgombot nem nyomták meg

     


    A BAT egy egyedi adatkód segítségével követhető nyomon.

    (1)  A vizsgálati protokoll száma
    (2)  Folyamatos számozás

    Minden biztosítékot tartalmazó BAT-alkatrészen szerepel a vizsgálati protokoll száma a nyomon követhetőség érdekében az EN 10204:2004 szabványnak megfelelően.

Motorizált füstmentesítő zsalu

 

Példa a motorizált füstmentesítő zsalura

  • Brosúra – Füstmentesítő hajtóművek áttekintése (pdf - 2,28 MB)

Kompakt és nagy teljesítményű füstmentesítő zsalu hajtóművek termékcsaládja

Egyszerű és megbízható beszerelés

Safety Position Lock™ – szabadalmaztatott megoldás

Tűzvizsgálat - megfelelőség vizsgálat

Összeszerelés és végső teszt

  • Motorizált füstmentesítő zsaluk

    Tűz esetén a füstmentesítő hajtóművek a füstmentesítő zsalut a meghatározott (nyitott vagy zárt) helyzetbe mozgatják. A Safety Position Lock™ funkció megbízhatóan biztonsági helyzetben tartja a füstmentesítő zsalut.

    Füstgázvezérlő zsalu hajtóművek úgy fejlesztették ki, hogy megfeleljenek az európai szabványok meghatározott követelményeinek.

    Minden hajtóművet részletesen ellenőriznek szállítás előtt.

    Az áramfogyasztás csökken a nyugalmi helyzetben történő alacsony energiafogyasztás miatt.
     

  • Szabványok és technológia

    Európában a füstmentesítő zsalukat az EN 12101-8 európai termékszabvány szerint gyártják és tanúsítják.

    Az EN 1366-10 vizsgálati szabvány meghatározza az EN 13501-4 besoroláshoz szükséges vizsgálatokat az AA, MA és HOT alkalmazásokhoz.

    Az országspecifikus szabályozásokat is figyelembe kell venni.

    A Belimo füstmentesítő hajtóművek megkönnyítik az előírt ellenőrzéseket, amelyeket rendszeresen el kell végezni és naplózni kell.
     

  • Biztonság az épületben

    Célunk, hogy tűz esetén a menekülési és vészhelyzeti útvonalakat hatékonyan füstmentesítsük.

    Tűz esetén a maximális biztonság és megbízhatóság érdekében az épület típusától és használati módjától függően célszerű mechanikus füstmentesítő rendszer használata.

    Általában a tulajdonos és/vagy az üzemeltető felelős a füstmentesítő rendszer megfelelő működéséért az épület teljes életciklusa alatt.
     

Túlnyomásos rendszer

Füstmentesítés épületekben

A nyomáskülönbség-rendszerek (PDS) egyre fontosabbak a modern épületek biztonsága szempontjából. A túlnyomásos rendszer tesztkörnyezetünkkel (biztonsági laboratórium) továbbadjuk a függőleges és vízszintes menekülési és mentési útvonalakról való, füstelvezetéssel kapcsolatos ismereteinket.

A rendszer alapú megelőző tűzvédelem részeként a Belimo egy modern, házon belüli biztonsági laboratóriumot alakított ki, amely kifejezetten tesztelési és képzési célokra szolgál.

A következő forgatókönyveket mutatjuk be:

  • Változó levegő kibocsátás tetőn mechanikus (atmoszférikus zsalu) vagy motoros zsalumozgatóval
  • Ajtónyitó erők a menekülési út ajtajainál
  • Légbefúvás sebessége 1.0 m/s vagy 2.0 m/s
  • Nyomásarányok a biztonsági lépcsőnél és az előcsarnokban
  • Vezérlési idők a menekülési út ajtajainak nyitásakor és zárásakor
  • És sok minden más

A túrák mellett a biztonsági laboratórium képzési és bemutató célokra is rendelkezésre áll. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi értékesítési irodával.

  • További információk a túlnyomásáos rendszerekről (PDS)
  • Alkalmazás brosúra – túlnyomásos rendszerek (pdf - 5,81 MB)
Történet

1978

Az FM6 az első olyan rugóvisszatérítéses hajtóműve, amely többek között tűzcsappantyúkra is felszerelhető. A zsalu mindig zárva van (vészállás funkció) a beépített feszítőrugó által. A rögzítőbilincs csatlakozás lehetővé teszi a közvetlen felszerelést a zsalutengelyre.

1982

Az FS sorozat a Belimo narancssárga színű, tűzcsappantyúkhoz készült első kompakt rugóvisszatérítéses hajtóműve. Most először két mikrokapcsolót építettek be, amelyek visszajelzést adnak a zsalu helyzetéről. A hajtómű (zsalu) kézi hajtókarral kézzel állítható.

1988

Az SBS biztonsági és működtető rendszer bevezetése, amely moduláris felépítésű, és egy BS30 zárási mechanizmusból, egy BAL70 mechanikus kioldó eszközből és egy BMF rugóvisszatérítéses hajtóműből áll. Alakzáró acél fogaskerék a még nagyobb biztonság érdekében.

1995

A BF piaci megjelenése, mint az első tűzcsappantyú hajtómű, amely beépített termoelektromos kioldó eszközzel (BAE), alakzáró acél fogaskerékkel és áramcsökkentéssel rendelkezik, hogy csökkentse az energiafogyasztást a zárópozícióban (zsalu nyitva).

1996

A füstmentesítő zsaluk vezérlésére szolgáló első hajtómű (BR) nem sokkal a düsseldorfi repülőtéren (Németország) bekövetkezett nagy tűz után került piacra. Ez a tűz volt a kezdete a menekülési és mentési útvonalak füstmentesítésével kapcsolatos vitáknak. A 2 vezetékes technológiát itt alkalmazzák először a hajtóművek (zsaluk) biztonságos vezérlésére.

1998

A kompakt BLF tűzcsappantyú hajtómű bevezetése. Lehetővé teszi a kis és közepes méretű tűzcsappantyúk gazdaságos motorizálását. A hajtómű rövidzárlat ellen védett termoelektromos kioldó eszközzel (BAE) van felszerelve.

1999

A BE egy nagy teljesítményű és robusztus, nagyméretű füstmentesítő zsalu motorizálására szolgáló füstmentesítő zsalu hajtómű piaci bevezetését jelenti be. Ez a hajtómű az energiafogyasztás végállásban (zsalu nyitva/zárva) történő csökkentése érdekében áramcsökkentéssel is rendelkezik.

2007

A füstmentesítő zsalu hajtóművek termékválasztékának bővítése egy kompakt és nagy teljesítményű hajtóművel. A BLE hajtómű gazdaságos és hatékony füstmentesítési megoldásokat tesz lehetővé nagyméretű helyiségekben, az egész területre elosztott füstelvezető zsalukkal.

2015

A nagyon kompakt és nagy teljesítményű, szabadalmaztatott zsaluzárral rendelkező BFL/BFN tűzcsappantyú hajtóművek piaci megjelenése „Safety Position Lock™". Az adaptált forgatónyomaték-fokozat lehetővé teszi a kis és közepes méretű tűzcsappantyúk gazdaságos motorizálását.

2019

A nagyon kompakt és nagy teljesítményű, szabadalmaztatott zsaluzárral rendelkező BEE/BEN füstmentesítő zsalu hajtóművek piaci megjelenése „Safety Position Lock™". Az adaptált forgatónyomaték-fokozat lehetővé teszi a kis és közepes méretű füstmentesítő zsaluk gazdaságos motorizálását.

Termékek megtekintése

  • Tűzvédelmi csappantyúmozgatók
  • Füstgázvezérlő zsalu hajtóművek
  • Nyomáskülönbség-rendszer (PDS)

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)