Frissítse még ma az HVAC-rendszert, és élvezze annak tartós előnyeit
A RetroFIT+ segítségével csökkentse az energiaköltségeket, biztosítsa az eszközök értékét, és valósítsa meg a fenntarthatósági célokat.
Kezdje okosan, kerülje a túlzott kiadásokat
Kezdje a RetroFIT+ projektjét a HVAC-rendszer optimalizálásával, hogy megtakarításokat érjen el és javítsa a teljesítményt – mielőtt nagyobb, esetleg felesleges korszerűsítési projektekbe fogna. Csak olyan területeken fektessen be, ahol az valóban hozzáadott értéket jelent.
Mit nyerhet ezzel a megközelítéssel:
- Gyors befektetési megtérülés, azonnali hatás, rövid állásidő: a kisebb, üzemeltetési költségek keretein belül megvalósítható projektek gyorsan eredményeket hoznak.
- A méretoptimalizálás előnyei: Az optimalizálás utáni alacsonyabb csúcsterhelés (~5–15%) lehetővé teszi, hogy később kisebb, költséghatékonyabb berendezéseket válasszon.
- A komfort megőrzése: A vezérlési sorrend beállítása és a hidronikai javítások csökkentik a panaszok számát, a kézi beavatkozásokat és a zajt.
- A döntés egyértelműsége: A Belimo segítségével a következő lépések fontossági sorrendjét állíthatja fel, a költségek, a megtakarítási tartományok és az üzemeltetési kockázatok figyelembevételével — így minden szakaszban magabiztosan haladhat előre.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Lehetséges energiamegtakarítás | 10–25% | 10–30% | 10–30% |
| Befektetési megtérülés | 0.5–4 év | 2–7 év | 10–20+ év |
| Állásidő | kevesebb, mint 1 nap | 1 naptól 1 hétig | 3 hónaptól 1 évig |
|
*Az 1. fokozat utáni alacsonyabb csúcsterhelésnek köszönhetően a 2. szakaszban kevesebb berendezésre és kiegészítő berendezésre van szükség, ami csökkenti a jövőbeli beruházási költségeket és az energiafogyasztást is. |
|||
Töltse le a „HVAC-rendszerek korszerűsítése” című fehér könyvet
Hogyan működik a RetroFIT+— A PLUS módszertan
Profil:
- Azoknak az épületeknek felmérése, amelyeknél a legnagyobb a retrofit potenciál
- Az életkorra, az energiafogyasztásra és a rendszer beállításaira kell összpontosítani
- Eredmény: Elsőbbséget élvező kezdőpont
Napló:
- A rendszer, az vezérlés és a teljesítmény legfontosabb adatainak rögzítése
- Átlátható kezelési kiindulási alap létrehozása
- Eredmény: Tényeken alapuló értékelés
Használata:
- Célzott fejlesztések minimális zavarok mellett
- A hatások értékelése valós idejű adatok alapján
- Eredmény: Bevált intézkedések
Fenntartás:
- A teljesítmény ellenőrzése és a megtakarítások igazolása
- A bevált megoldások kiterjesztése az egész épületportfólióra
- Eredmény: A teljes portfólióra kiterjedő hatás
RetroFIT+ értékelő eszköz — gyors eredmények
A Belimo RetroFIT+ értékelő eszközzel gyorsan felmérheti épületét, és konkrét intézkedések segítségével feltárhatja a megtakarítási lehetőségeket.
Mit kap:
- ISO 52120 szabványon alapuló értékelés
- Energiamegtakarítási és szén-dioxid-kibocsátási hatáselemzés
- Hibaazonosítás és azonnali megtakarítási lehetőségek
- Költségmegtakarítás, beruházási becslés és megtérülési számítás
A szabályozási követelmények egyre szigorodnak — a RetroFIT+ segít Önnek a szabályoknak való megfelelésben
Az európai előírások miatt egyre nagyobb szükség van a hatékonyabb ellenőrzésekre, az egyértelműbb teljesítménybizonyítékokra és a szigorúbb energiagazdálkodásra. A RetroFIT+ segít az épületek tulajdonosainak a komfort és szellőzési viszonyok felmérésében, a vezérlési teljesítmény javításában, valamint támogatást nyújt az ellenőrzések, a megfelelőségi vizsgálatok és a finanszírozási tárgyalások során.
Fontos szabványok
• az EPBD átdolgozása és a BACS nemzeti szintű bevezetése • az EN 16798 szabványban meghatározott komfort és beltéri levegőminőségi referenciaértékek • az ISO 52120 szabvány a vezérlés és az automatizálás területén • az Egyesült Királyság ESOS-rendszere a hatály alá tartozó szervezetek számára
A RetroFIT+ elősegíti a szabályoknak való megfelelést
• A komfort és szellőzési teljesítmény dokumentálása • A vezérlőelemek összehasonlítása az elismert funkciókkal • Az ellenőrzésre alkalmas bizonyítékok és cselekvési tervek elkészítése
Pénzügyi támogatások
• BEG/BAFA és KfW Németországban • Közép- és Kelet-Európai fehér tanúsítványok Franciaországban • Nemzeti és közüzemi programok az EU-ban és az Egyesült Királyságban
Az energetikai előírások, a teljesítmény-összehasonlítási elvárások és az ösztönzőprogramok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a HVAC-rendszerek teljesítményének és a szabályozás hatékonyságának igazolására. A RetroFIT+ segít az épületek tulajdonosainak az eredmények ellenőrzésében, a műveletsorok és a alapjelek optimalizálásában, valamint támogatást nyújt a jelentések elkészítésében, az adókedvezmények igénybevételében és a közüzemi szolgáltatók által nyújtott ösztönzőprogramok igénybevételében.
Fontos szabványok
• ASHRAE 90.1 (energiahatékonyság) • ASHRAE 62.1 (szellőzés) és ASHRAE 55 (Komfort) • 2024-es IECC, amelyben a helyi szinten bevezetett ENERGY STAR Portfolio Manager teljesítményértékelés szerepel
A RetroFIT+ elősegíti a szabályoknak való megfelelést
• A teljesítmény ellenőrzése a beavatkozás előtt és után • A vezérlési szekvenciák és a alapjellel kapcsolatos beállítási értékek optimalizálása • A teljesítmény-összehasonlítás és a megfelelőségi dokumentáció támogatása
Pénzügyi támogatások
• 179D szövetségi adókedvezmény • Állami és közüzemi ösztönzőprogramok • Önkormányzati ösztönzők középületek és iskolák számára
Az energetikai előírások, a környezetbarát építkezésre vonatkozó keretrendszerek és az ESCO-k által vezetett retrofit modellek egyre inkább szükségessé teszik a teljesítményre vonatkozó egyértelmű bizonyítékok bemutatását. A RetroFIT+ segíti az épületek tulajdonosait a komfort, szellőzési és energiahatékonysági teljesítmény dokumentálásában, a mérési és ellenőrzési eredmények összeállításában, valamint a helyi fenntarthatósági keretrendszerek szerinti támogatásban.
Fontos szabványok
• Ausztrália NCC 2022 J szakasz • NABERS kezelési minősítések • Szingapúr BCA Green Mark 2021
A RetroFIT+ elősegíti a szabályoknak való megfelelést
• A vezérlés, az alapjelek és az ütemezés javítása • Mérési és teljesítménykövetési rendszer bevezetése a jobb NABERS-besorolás elérése érdekében • A Green Mark dokumentáció támogatása a HVAC-rendszer hatékonyságának és teljesítményének igazolása tekintetében
Pénzügyi támogatások
• A J. szakaszban meghatározott mérési eljárásokhoz kapcsolódó állami és közüzemi programok • A magasabb NABERS-besorolás hozzájárulhat az ingatlan értékének növekedéséhez • A Green Mark minősítés elérése és fejlesztése lehetőségei
Az egyértelmű teljesítménybizonyítékok érdekében egyre nagyobb szükség van az energetikai előírásokra, a zöld építkezési keretrendszerekre és az ESCO-k által vezetett retrofit modellekre. A RetroFIT+ segít az épületek tulajdonosainak az energiahatékonysági, komfort és szellőzési eredmények dokumentálásában. Emellett támogatást nyújt a retrofit tervek kidolgozásához és a finanszírozott retrofit programok előkészítéséhez is.
Fontos szabványok
• Szaúd-arábiai energiatakarékossági szabályzat (SBC 601) • Abu Dhabi Estidama Pearl keretrendszer • GSAS Katarban • Dubaji retrofit programok és ESCO-modellek
A RetroFIT+ elősegíti a szabályoknak való megfelelést
• A helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, ellenőrzésre kész komfort és szellőzési nyilvántartások készítése • Az ESCO-szerződésekhez szükséges mérési és igazolási adatok összeállítása • A dokumentáció összehangolása az Estidama és a GSAS követelményeivel
Pénzügyi támogatások
• ESCO által finanszírozott retrofit modellek • Önkormányzatok és közüzemi szolgáltatók által támogatott megtakarítás-megosztási modellek
A siker, amit mérni lehet
A Großröhrsdorf-i telephelyünkön a gázfogyasztás felére történő csökkentésétől kezdve egészen egy New York-i ingatlankezelő szén-dioxid-kibocsátásának 40%-os csökkentéséig – a Belimo megoldásai kézzelfogható eredményeket hoznak az energiahatékonyság terén. Fedezze fel, hogyan érnek el többet ügyfeleink a RetroFIT+ segítségével.
Embarcadero Center, San Francisco (USA)
Hogyan lehet egy 40 éves toronyházat jelentős beruházás nélkül korszerűsíteni?
A célzott HVAC-retrofit 28%-kal csökkenti az energiafogyasztást.
San Francisco ikonikus Four Embarcadero Center épületében az elavult hűtővízrendszer – amely 2 járatú, nyomásfüggő szabályozószelepekkel és pneumatikus hajtóművekkel rendelkezett – alacsony nyomáskülönbséggel (delta T), emelkedő energiaköltségekkel és a hidronikus teljesítmény átláthatatlanságával küzdött.
Az épület Belimo Energy Valve szelepekkel történő retrofitja a régi rendszert nyomásfüggetlen vezérlésre alakította át. Az eredmény: jobb hőmérsékletkülönbség a rendszer valós idejű láthatósága és a rejtett hibák felszínre kerülése. A korszerűsítés 28%-kal csökkentette a hűtőgépüzem energiafelhasználását, ami évente mintegy 131 000 dollár energiaköltség-megtakarítást eredményezett.
Sikertörténet
Embarcadero Center, San Francisco (USA)
Amerikai Egyesült Államok
Hogyan lehet egy 40 éves toronyházat jelentős beruházás nélkül korszerűsíteni?
A célzott HVAC-retrofit 28%-kal csökkenti az energiafogyasztást.
San Francisco ikonikus Four Embarcadero Center épületében az elavult hűtővízrendszer – amely 2 járatú, nyomásfüggő szabályozószelepekkel és pneumatikus hajtóművekkel rendelkezett – alacsony nyomáskülönbséggel (delta T), emelkedő energiaköltségekkel és a hidronikus teljesítmény átláthatatlanságával küzdött.
Az épület Belimo Energy Valve szelepekkel történő retrofitja a régi rendszert nyomásfüggetlen vezérlésre alakította át. Az eredmény: jobb hőmérsékletkülönbség a rendszer valós idejű láthatósága és a rejtett hibák felszínre kerülése. A korszerűsítés 28%-kal csökkentette a hűtőgépüzem energiafelhasználását, ami évente mintegy 131 000 dollár energiaköltség-megtakarítást eredményezett.
Allseas (Hollandia)
82%-os energiamegtakarítás a nyílt tengeren: az Allseas a Belimo Energy Valve™ segítségével optimalizálja flottáját
Az Allseas, a tengeri energiaipari szektorban világszinten vezető szerepet betöltő vállalat, új mércét állít fel a HVAC-rendszerek hatékonysága terén. A flotta fenntartható üzemeltetésének biztosítása és a hajónként akár 500 alkalmazott komfortjának garantálása érdekében az Allseas hajóinak fűtési és hűtési rendszereit fokozatosan szerelik fel Belimo Energy Valve szelepekkel.
Ezen korszerűsítési intézkedések egyik legfontosabb eleme a „Pioneering Spirit” – a világ legnagyobb építőhajója – retrofitje. A hajó, amely egyetlen emeléssel akár 60 000 tonnás tengeri platformokat is képes felemelni, 175 darab Energy Valve beszerelésével lenyűgöző eredményeket ért el: a szivattyúk áramfogyasztása 600 kW-ról 120 kW-ra csökkent – ez 82%-os energiamegtakarítást jelent.
Ennek a célzott Belimo RetroFIT+ intézkedésnek köszönhetően az Allseas évente mintegy 700 000 eurót takarít meg energiaköltségeken. Ezeknek a jelentős megtakarításoknak köszönhetően a projekt megtérülési ideje mindössze három év. Ez azt jelenti, hogy a vállalat jelentősen hozzájárul a gazdasági hatékonysághoz és a tengeri ipar ökológiai lábnyomának csökkentéséhez.
Nézze meg videónkat, és tudjon meg többet arról, hogyan használja az Allseas a Belimo innovatív szeleptechnológiáját a tengeren az energiahatékonyság maximalizálása és az üzemeltetési költségek jelentős csökkentése érdekében.
Sikertörténet
Allseas (Hollandia)
Hollandia
82%-os energiamegtakarítás a nyílt tengeren: az Allseas a Belimo Energy Valve™ segítségével optimalizálja flottáját
Az Allseas, a tengeri energiaipari szektorban világszinten vezető szerepet betöltő vállalat, új mércét állít fel a HVAC-rendszerek hatékonysága terén. A flotta fenntartható üzemeltetésének biztosítása és a hajónként akár 500 alkalmazott komfortjának garantálása érdekében az Allseas hajóinak fűtési és hűtési rendszereit fokozatosan szerelik fel Belimo Energy Valve szelepekkel.
Ezen korszerűsítési intézkedések egyik legfontosabb eleme a „Pioneering Spirit” – a világ legnagyobb építőhajója – retrofitje. A hajó, amely egyetlen emeléssel akár 60 000 tonnás tengeri platformokat is képes felemelni, 175 darab Energy Valve beszerelésével lenyűgöző eredményeket ért el: a szivattyúk áramfogyasztása 600 kW-ról 120 kW-ra csökkent – ez 82%-os energiamegtakarítást jelent.
Ennek a célzott Belimo RetroFIT+ intézkedésnek köszönhetően az Allseas évente mintegy 700 000 eurót takarít meg energiaköltségeken. Ezeknek a jelentős megtakarításoknak köszönhetően a projekt megtérülési ideje mindössze három év. Ez azt jelenti, hogy a vállalat jelentősen hozzájárul a gazdasági hatékonysághoz és a tengeri ipar ökológiai lábnyomának csökkentéséhez.
Nézze meg videónkat, és tudjon meg többet arról, hogyan használja az Allseas a Belimo innovatív szeleptechnológiáját a tengeren az energiahatékonyság maximalizálása és az üzemeltetési költségek jelentős csökkentése érdekében.
Paramount Group, New York (USA)
A Belimo Energy Valve™ segít a New York-i ingatlankezelőnek 40%-kal csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást
A New York-i szabályozási előírásra válaszul, amely a nagy épületek energiahatékonyságának javítására és a CO2-kibocsátás csökkentésére összpontosít 2024-től kezdődően, egy vezető ingatlankezelő vállalat kulcsfontosságú épületeket korszerűsített a Belimo Energy Valve™-val, egy úttörő, Dolgok internete képes eszközzel, amelyet az energiafogyasztás optimalizálására és a hőmérsékletkülönbség megbízható fenntartására terveztek a HVAC-rendszerekben.
A korszerűsítés drasztikusan csökkentette az energiafogyasztást és a költségeket - csak 2023-ban több mint 1 millió USD villamosenergia-költséget sikerült megtakarítani. Ezenfelül a Paramount erőfeszítéseiért 2,1 millió USD pénzügyi támogatást kapott a közüzemi vállalatoktól, épületeit összehangolta a 2030-ra kitűzött CO2-csökkentési célokkal, és fontos fenntarthatósági tanúsítványokat szerzett. Ez jelentős előrelépést jelent a 2050-re kitűzött CO2-semlegességi cél felé, ami a fenntarthatóság és a hatékonyság iránti erős elkötelezettségről tanúskodik.
Nézze meg a videót, hogy többet tudjon meg a CO2-csökkentésről és a költségmegtakarításról.
Sikertörténet
Paramount Group, New York (USA)
Amerikai Egyesült Államok
A Belimo Energy Valve™ segít a New York-i ingatlankezelőnek 40%-kal csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást
A New York-i szabályozási előírásra válaszul, amely a nagy épületek energiahatékonyságának javítására és a CO2-kibocsátás csökkentésére összpontosít 2024-től kezdődően, egy vezető ingatlankezelő vállalat kulcsfontosságú épületeket korszerűsített a Belimo Energy Valve™-val, egy úttörő, Dolgok internete képes eszközzel, amelyet az energiafogyasztás optimalizálására és a hőmérsékletkülönbség megbízható fenntartására terveztek a HVAC-rendszerekben.
A korszerűsítés drasztikusan csökkentette az energiafogyasztást és a költségeket - csak 2023-ban több mint 1 millió USD villamosenergia-költséget sikerült megtakarítani. Ezenfelül a Paramount erőfeszítéseiért 2,1 millió USD pénzügyi támogatást kapott a közüzemi vállalatoktól, épületeit összehangolta a 2030-ra kitűzött CO2-csökkentési célokkal, és fontos fenntarthatósági tanúsítványokat szerzett. Ez jelentős előrelépést jelent a 2050-re kitűzött CO2-semlegességi cél felé, ami a fenntarthatóság és a hatékonyság iránti erős elkötelezettségről tanúskodik.
Nézze meg a videót, hogy többet tudjon meg a CO2-csökkentésről és a költségmegtakarításról.
Belimo iroda, Großröhrsdorf (Németország)
A gázfogyasztás a felére csökkent: Ez a Belimo energiamegtakarítása a Großröhrsdorf-i telephely retrofit átalakításával
A Belimo elkötelezett az energiahatékonyság növelése és az épületek CO₂-kibocsátásának csökkentése mellett. Kezdeményezésünk egyik példája a fűtésrendszer korszerűsítése a németországi Großröhrsdorf-i telephelyünkön, amely mintegy 19 000 m2 területet foglal magában.
Mielőtt saját RetroFIT+ szakembereink beavatkoztak volna, a telephely évente 750 000 kWh gázt fogyasztott. Célzott kiigazítások és korszerűsítési intézkedések sorozatával sikerült megfelezni ezt a fogyasztást, ami 75 tonna CO₂ éves megtakarítást eredményezett.
A megtérülési idő körülbelül egy év volt, az éves megtakarítás pedig 38 000 euró.
Tekintse meg videónkat, hogy megnézze, milyen gyakorlati lépéseket és technológiákat alkalmazott a Belimo az energiafelhasználás és a költségek csökkentése érdekében, és milyen pozitívan járul hozzá a környezetvédelemhez.
Sikertörténet
Belimo iroda, Großröhrsdorf (Németország)
Németország
A gázfogyasztás a felére csökkent: Ez a Belimo energiamegtakarítása a Großröhrsdorf-i telephely retrofit átalakításával
A Belimo elkötelezett az energiahatékonyság növelése és az épületek CO₂-kibocsátásának csökkentése mellett. Kezdeményezésünk egyik példája a fűtésrendszer korszerűsítése a németországi Großröhrsdorf-i telephelyünkön, amely mintegy 19 000 m2 területet foglal magában.
Mielőtt saját RetroFIT+ szakembereink beavatkoztak volna, a telephely évente 750 000 kWh gázt fogyasztott. Célzott kiigazítások és korszerűsítési intézkedések sorozatával sikerült megfelezni ezt a fogyasztást, ami 75 tonna CO₂ éves megtakarítást eredményezett.
A megtérülési idő körülbelül egy év volt, az éves megtakarítás pedig 38 000 euró.
Tekintse meg videónkat, hogy megnézze, milyen gyakorlati lépéseket és technológiákat alkalmazott a Belimo az energiafelhasználás és a költségek csökkentése érdekében, és milyen pozitívan járul hozzá a környezetvédelemhez.
Az épület- és HVAC-ipart 2050-ig átalakító trendek
A globális megatrendek megváltoztatják az épületeket és a HVAC-ipart. Ezek a trendek közé tartozik az éghajlatváltozás, a szakképzett munkaerő hiánya, a mesterséges intelligencia és az összekapcsolhatóság.
Tudja meg, hogyan fogják ezek a tényezők befolyásolni az épületautomatizálást, és kezdje el még ma a retrofit folyamatot.
RetroFIT+ újradefiniálva
Fedezze fel innovatív megoldásainkat, amelyek egyszerűvé és hatékonnyá teszik a HVAC-rendszerek korszerűsítését. Az intelligens szelepektől az intelligens érzékelőkön át a hatékony értékelő eszközig – mindent biztosítunk, amire szüksége van.
Belimo Energy Valve™
Szerezzen átlátható betekintést az energiaáramlásokba és a rendszer állapotába. Folyamatosan felügyeli az adatokat, és azokat ellenőrzött teljesítményadatokká alakítjuk.
Érzékelők és mérők
A meglévő épületadatokat néhány órán belül rangsorolt intézkedéslistává alakítja, amely tartalmazza a megtakarításokat és a megtérülési tartományokat, a várható osztályemelkedést, valamint egy döntéshozatalra kész jelentést
RetroFIT+ értékelő eszköz
Az ISO 52120 szabványnak megfelelő elemzés az osztályemelkedés, a megtérülési pontok és a prioritás szerint rangsorolt intézkedések tekintetében — mindez egyetlen, intuitív platformon. Szakértelmünk mérhető formában.
Segítségre van szüksége?
GYIK
Mennyi ideig tart az értékelés?
Általában körülbelül fél nap, feltéve, hogy az alapadatok előre elkészültek.
Ez zavarja majd a bérlőket?
A bérlők számára ez általában csak minimális kellemetlenséggel jár. A RetroFIT+ olyan kis léptékű, célzott retrofit intézkedésekre összpontosít, amelyek a lakott épületek működésének minimális zavarása mellett megvalósíthatók.
Ki végzi el a méréseket?
Az intézkedéseket akár az Ön által választott szakember, akár valamelyik képzett RetroFIT+ partnerünk is elvégezheti.
Ez befektetés vagy működési költség?
A legtöbb esetben ez egy gyors megtérüléssel járó beruházás (CAPEX). Az alkalmazástól és az építési körülményektől függően a megtérülés akár egy évnél rövidebb idő alatt is megvalósítható.
Mi van, ha nincs modern épületfelügyeleti rendszerünk?
Ez nem jelent akadályt. Számos retrofit lehetőség megvalósítható modern épületfelügyeleti rendszer (BMS) nélkül is, miközben mégis nagyobb átláthatóságot biztosít, és felkészíti az épületet a jövőbeli digitális integrációra.
Hogyan ellenőrizzük a megtakarítások mértékét?
Az ellenőrzés sokkal könnyebbé válik, ha a megfelelő adatok rendelkezésre állnak. Az olyan termékek, mint a Belimo Energy Valve, a hőmennyiségmérő és az érzékelők, átlátható teljesítményadatokat nyújtanak, akár a Belimo felhőalapú elemzései, akár az épületfelügyeleti rendszerben történő adatnaplózás révén
Kezdhetjük-e kicsiben, mielőtt egy nagyobb retrofitbe vágnánk bele?
Igen. A RetroFIT+-t úgy tervezték, hogy a legnagyobb hatást kiváltó területeken célzott intézkedésekkel induljon, így először az eredményeket ellenőrizheti, majd lépésről lépésre bővítheti a programot.
Készen áll a cselekvésre?
Kezdje el még ma a RetroFIT+ utazást.
Letöltések
RetroFIT+ útmutató
Útmutató
6,23 MBAlkalmazási könyv - Légkezelő egységek (AHU-k)
Alkalmazási könyv
9,41 MBBrosúra – Útmutató dokumentum a jobb beltéri levegőminőség érdekében
Brosúra
2,55 MB