Modernisieren Sie Ihr HLK-System noch heute und sichern Sie sich einen langfristigen Mehrwert

Mit RetroFIT+ können Sie Energiekosten senken, den Wert Ihrer Anlagen sichern und Ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen.

Kostenlose Gebäudebewertung Wie RetroFIT+ funktioniert

Gehen Sie Ihr Projekt intelligent an, und vermeiden Sie unnötige Ausgaben

Beginnen Sie Ihr RetroFIT+ Projekt mit der Optimierung Ihres HLK-Systems, bevor Sie grössere, möglicherweise unnötige Modernisierungsprojekte anpacken. Investieren Sie nur dort, wo sich wirklich ein Mehrwert ergibt.

 

Was Sie mit diesem Ansatz gewinnen:

 

  • Schnelle Amortisation, sofortige Wirkung, geringe Ausfallzeiten: Kleinere Projekte, die aus dem laufenden Budget bestritten werden, liefern schnell Ergebnisse.
  • Vorteile einer bedarfsgerechten Dimensionierung: Aufgrund der reduzierten Spitzenlast nach der Optimierung (~5–15%) können Sie später kleinere und kostengünstigere Geräte wählen.
  • Unverändert hoher Komfort: Ablaufsteuerungen und hydraulische Optimierungen reduzieren Beschwerden, manuelle Eingriffe und Lärm.
  • Entscheidungsklarheit: Belimo priorisiert die nächsten Schritte mit Angaben zu Kosten, Einsparpotenzialen und Einblicken in operative Risiken, damit Sie sich in jeder Phase Ihres Projekts sicher fühlen.
Stage 1 HLK-Systeme optimieren Stage 2 Heiz- und Kühlausrüstung modernisieren Stage 3 Gebäudehülle modernisieren
Potenzielle Energieeinsparungen 10–25% 10–30% 10–30%
Return on Investment 0.5–4 Jahre 2–7 Jahre 10–20+ Jahre
Ausfallzeit weniger als 1 Tag 1 Tag bis 1 Woche 3 Monate bis 1 Jahr

*Eine geringere Spitzenlast nach Stage 1 führt zu einem geringeren Bedarf an Geräten und Hilfsmitteln in Stage 2. Damit sinken sowohl die späteren Investitionskosten als auch der Energieverbrauch.

Whitepaper «Modernisierung von HLK-Anlagen»

Herunterladen

Wie RetroFIT+ funktioniert – Die PLUS-Methodik

Positionieren:

  • Gebäude mit dem grössten Nachrüstungspotenzial bewerten
  • Auf Alter, Energieverbrauch und Systemeinrichtung konzentrieren
  • Ergebnis: optimaler Einstiegspunkt für das Projekt

 

Lernen:

  • Wichtige System-, Regelungs- und Leistungsdaten erfassen
  • Operativen Ist-Zustand transparent beschreiben
  • Ergebnis: faktenbasierte Bewertung

 

Umsetzen:

  • Gezielte Verbesserungen bei minimaler Beeinträchtigung durchführen
  • Effekt anhand von Echtzeitdaten validieren
  • Ergebnis: bewährte Massnahmen

 

Skalieren:

  • Leistung überprüfen und Einsparungen bestätigen
  • Erfolgreiche Massnahmen auf den gesamten Gebäudebestand übertragen
  • Ergebnis: Effekt für das gesamte Portfolio

RetroFIT+ Assessment Tool – schnelle Ergebnisse erzielen

Bewerten Sie Ihr Gebäude schnell mit dem Belimo RetroFIT+ Assessment Tool und überzeugen Sie sich vom Einsparpotenzial durch konkrete Massnahmen.

Was Sie erhalten:
- Eine auf ISO 52120 basierende Bewertung
- Analyse der Energie- und CO₂-Einsparungen
- Erkennung von Fehlern und schnellen Verbesserungsmöglichkeiten
- Kosteneinsparungen, Schätzung des Investitionsbedarfs und Break-even-Ermittlung.

Bewertung anfordern

Die regulatorischen Anforderungen werden strikter –
RetroFIT+ hilft Ihnen bei der Compliance

Die europäischen Vorschriften erfordern bessere Steuerungen, aussagekräftigere Leistungsnachweise und ein strafferes Energiemanagement. RetroFIT+ hilft Gebäudeeigentümern, den Komfort und die Belüftung zu bewerten, die Leistung der Steuerung zu verbessern sowie Audits, Compliance-Prüfungen und Finanzierungsdialoge erfolgreich durchzuführen.

Legen Sie noch heute los

Wichtige Normen

• EPBD-Neufassung und nationale BACS-Umsetzung
• EN 16798-Richtwerte für Komfort und Raumluftqualität
• ISO 52120 für Gebäudeautomation und Gebäudemanagement
• Britisches ESOS für betroffene Unternehmen

RetroFIT+ hilft bei Compliance

• Komfort und Lüftungsleistung dokumentieren
• Gebäudemanagement nach anerkannten Vorgaben überprüfen
• Nachweise und Massnahmenpläne für Audits vorbereiten

Finanzielle Förderung

• BEG/BAFA und KfW in Deutschland
• Weisse CEE-Zertifikate in Frankreich
• Nationale Programme und Programme von Versorgungsunternehmen in der EU und Grossbritannien

Energievorschriften, Benchmarking-Erwartungen und Förderprogramme erhöhen den Druck, die HLK-Leistung und die Effektivität der Steuerung nachzuweisen. RetroFIT+ hilft Gebäudeeigentümern, Ergebnisse zu validieren, Abläufe und Sollwerte zu optimieren, bessere Berichte zu erstellen, steuerliche Abzugsmöglichkeiten zu nutzen und Anträge auf Fördermittel bei Versorgern zu stellen.

Legen Sie noch heute los

Wichtige Normen

• ASHRAE 90.1 (Energieeffizienz)
• ASHRAE 62.1 (Lüftung) und ASHRAE 55 (Komfort)
• IECC 2024, wenn ENERGY STAR Portfolio Manager-Benchmarking vor Ort gilt

RetroFIT+ hilft bei Compliance

• Leistung vor und nach der Umsetzung validieren
• Regelsequenzen und Sollwerte verbessern
• Benchmarking- und Compliance-Dokumentation unterstützen

Finanzielle Förderung

• Steuerabzug nach Section 179D des US-Steuergesetzes
• Förderprogramme der Bundesstaaten und Förderprogramme von Energieversorgungsunternehmen
• Kommunale Förderprogramme für öffentliche Gebäude und Schulen

Energievorschriften, Rahmenbedingungen für nachhaltiges Bauen und Nachrüstungsmodelle von Energiedienstleistern bewirken, dass der Bedarf an aussagekräftigen Leistungsnachweisen steigt. RetroFIT+ hilft Gebäudeeigentümern, Komfort, Belüftung und Energieeffizienz zu dokumentieren, Mess- und Prüfdaten zusammenzustellen und Anträge im Rahmen lokaler Nachhaltigkeitsinitiativen zu stellen.

Legen Sie noch heute los

Wichtige Normen

• Australien NCC 2022 Section J
• NABERS-Betriebsbewertungen
• Singapur BCA Green Mark 2021

RetroFIT+ hilft bei Compliance

• Gebäudemanagement, Sollwerte und Zeitplanung verbessern
• Messung und Leistungsüberwachung einrichten, um NABERS-Bewertungen zu verbessern
• Green Mark-Dokumente zur Effizienz von HLK-Systemen und Leistungsprüfung erstellen

Finanzielle Förderung

• Programme der Bundesstaaten und Programme von Energieversorgungsunternehmen im Zusammenhang mit Massnahmen nach Section J
• Bessere NABERS-Bewertung kann Vermögenswert steigern
• Pfade zur Verbesserung der Green Mark-Bewertung

Energievorschriften, Rahmenwerke für nachhaltiges Bauen und Nachrüstungsmodelle von Energiedienstleistern werden immer öfter benötigt, um eindeutige Leistungsnachweise zu erbringen. RetroFIT+ hilft Gebäudeeigentümern, Ergebnisse in den Bereichen Energie, Komfort und Belüftung zu dokumentieren. Ausserdem hilft das Programm bei der Planung von Nachrüstungen und den Vorbereitungen für finanzierte Modernisierungsprogramme.

Legen Sie noch heute los

Wichtige Normen

• Saudi Energy Conservation Code (SBC 601)
• Abu Dhabi Estidama Pearl-Framework
• GSAS in Qatar
• Nachrüstungsprogramme und ESCO-Modelle in Dubai

RetroFIT+ hilft bei Compliance

• Komfort- und Lüftungsdaten gemäss den lokalen Umweltvorschriften für Audits erheben
• Messergebnisse und Nachweise für ESCO-Verträge zusammenstellen
• Dokumentation für Estidama- und GSAS-Anforderungen bereitstellen

Finanzielle Förderung

• ESCO-finanzierte Nachrüstungsmodelle
• Von Kommunen und Energieversorgern unterstützte Einsparungsbeteiligungsmodelle

Erfolg, den man messen kann

Von der Halbierung des Gasverbrauchs an unserem Standort in Großröhrsdorf bis hin zur Unterstützung eines Immobilienverwalters in New York City bei der Senkung der CO₂-Emissionen um 40% – die Lösungen von Belimo sorgen für konkrete Verbesserungen bei der Energieeffizienz. Erfahren Sie, wie unsere Kunden mit RetroFIT+ mehr erreichen.

Embarcadero Center, San Francisco (USA)

Wie kann man ein 40 Jahre altes Hochhaus ohne grosse Investitionen modernisieren?

Eine gezielte HLK-Nachrüstung senkt den Energieverbrauch um 28%

Im Four Embarcadero Center in San Francisco sorgte ein veraltetes Kaltwassersystem mit druckabhängigen 2-Weg-Hubventilen und pneumatischen Antrieben für Probleme: Es kam zu einem niedrigen Differenzdruck (Delta T), steigenden Energiekosten und fehlenden Informationen zur hydraulischen Leistung.

Im Zuge der Nachrüstung des Gebäudes mit Belimo Energy Valves wurde das alte System auf eine druckunabhängige Regelung umgestellt. Das Ergebnis: eine bessere Temperaturdifferenz, Systeminformationen in Echtzeit und die Erkennung versteckter Fehler. Durch die Aufrüstung konnte der Energieverbrauch der Kältezentrale um 28% gesenkt werden. Dadurch ergaben sich jährliche Energiekosteneinsparungen in Höhe von ca. USD 131'000.

Erfolgsgeschichte

Embarcadero Center, San Francisco (USA)

USA

Gebäudetyp Bürogebäude Energieverbrauch gesenkt um 28%

Wie kann man ein 40 Jahre altes Hochhaus ohne grosse Investitionen modernisieren?

Eine gezielte HLK-Nachrüstung senkt den Energieverbrauch um 28%

Im Four Embarcadero Center in San Francisco sorgte ein veraltetes Kaltwassersystem mit druckabhängigen 2-Weg-Hubventilen und pneumatischen Antrieben für Probleme: Es kam zu einem niedrigen Differenzdruck (Delta T), steigenden Energiekosten und fehlenden Informationen zur hydraulischen Leistung.

Im Zuge der Nachrüstung des Gebäudes mit Belimo Energy Valves wurde das alte System auf eine druckunabhängige Regelung umgestellt. Das Ergebnis: eine bessere Temperaturdifferenz, Systeminformationen in Echtzeit und die Erkennung versteckter Fehler. Durch die Aufrüstung konnte der Energieverbrauch der Kältezentrale um 28% gesenkt werden. Dadurch ergaben sich jährliche Energiekosteneinsparungen in Höhe von ca. USD 131'000.

Reference – Embarcadero Center, San Francisco, USA (pdf - 3.83 MB )

Allseas (Niederlande)

82% Energieeinsparung auf hoher See: Allseas optimiert Flotte mit dem Belimo Energy Valve™

Allseas, ein weltweit führendes Unternehmen in der Offshore-Energiebranche, setzt neue Massstäbe in Sachen Effizienz. Um den nachhaltigen Betrieb der Flotte zu sichern und den Komfort für die bis zu 500 Mitarbeitenden pro Schiff zu optimieren, werden die Heiz- und Kühlsysteme der Allseas-Schiffe sukzessive mit Belimo Energy Valves ausgerüstet.

Ein besonderes Highlight dieser Modernisierungsmassnahmen ist die Umrüstung der «Pioneering Spirit», des grössten Arbeitsschiffs der Welt. Das Schiff, das Offshore-Plattformen von bis zu 60'000 Tonnen in einem Stück heben kann, lieferte durch den Einsatz von 175 Energy Valves beeindruckende Ergebnisse: Der Stromverbrauch der Pumpen konnte von 600 kW auf 120 kW reduziert werden – eine Energieeinsparung von 82%.

Durch diese gezielte Belimo RetroFIT+ Massnahme spart Allseas jährlich ca. EUR 700'000 an Energiekosten ein. Bei diesen signifikanten Einsparungen liegt die Amortisationszeit für das Projekt bei lediglich drei Jahren. Damit leistet das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit und zur Reduzierung des ökologischen Fussabdrucks in der Offshore-Industrie.

Erfahren Sie in unserem Video, wie Allseas mit innovativer Ventiltechnologie von Belimo die Energieeffizienz auf dem Meer maximiert und Betriebskosten massiv senkt.

Erfolgsgeschichte

Allseas (Niederlande)

Niederlande

Gebäudetyp Produktionswerk Energieeinsparung 82%

82% Energieeinsparung auf hoher See: Allseas optimiert Flotte mit dem Belimo Energy Valve™

Allseas, ein weltweit führendes Unternehmen in der Offshore-Energiebranche, setzt neue Massstäbe in Sachen Effizienz. Um den nachhaltigen Betrieb der Flotte zu sichern und den Komfort für die bis zu 500 Mitarbeitenden pro Schiff zu optimieren, werden die Heiz- und Kühlsysteme der Allseas-Schiffe sukzessive mit Belimo Energy Valves ausgerüstet.

Ein besonderes Highlight dieser Modernisierungsmassnahmen ist die Umrüstung der «Pioneering Spirit», des grössten Arbeitsschiffs der Welt. Das Schiff, das Offshore-Plattformen von bis zu 60'000 Tonnen in einem Stück heben kann, lieferte durch den Einsatz von 175 Energy Valves beeindruckende Ergebnisse: Der Stromverbrauch der Pumpen konnte von 600 kW auf 120 kW reduziert werden – eine Energieeinsparung von 82%.

Durch diese gezielte Belimo RetroFIT+ Massnahme spart Allseas jährlich ca. EUR 700'000 an Energiekosten ein. Bei diesen signifikanten Einsparungen liegt die Amortisationszeit für das Projekt bei lediglich drei Jahren. Damit leistet das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit und zur Reduzierung des ökologischen Fussabdrucks in der Offshore-Industrie.

Erfahren Sie in unserem Video, wie Allseas mit innovativer Ventiltechnologie von Belimo die Energieeffizienz auf dem Meer maximiert und Betriebskosten massiv senkt.

Paramount Group, New York (USA)

Belimo Energy Valve™ ermöglicht Immobilienverwaltung in New York City CO2-Einsparungen von 40%

Als Reaktion auf gesetzliche Vorschriften der Stadt New York zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung der CO2-Emissionen grosser Gebäude ab 2024 hatte ein grosser Immobilienverwalter den Beschluss gefasst, seine wichtigsten Gebäude mit dem Belimo Energy Valve™ aufzurüsten, einem bahnbrechenden IoT-fähigen Gerät, das den Energieverbrauch von HLK-Systemen optimiert und das Delta T zuverlässig aufrechterhält.

Durch diese Aufrüstungsmassnahme sanken Energieverbrauch und Kosten deutlich. Allein 2023 konnten Stromkosten von mehr als USD 1 Million eingespart werden. Darüber hinaus erhielt Paramount für seine Bemühungen finanzielle Anreize von Versorgungsunternehmen in Höhe von USD 2.1 Millionen, konnte seine Gebäude hinsichtlich der Ziele zur CO2-Reduzierung bis 2030 auf Kurs bringen und sich wichtige Nachhaltigkeitszertifizierungen sichern. Das Unternehmen geht damit einen wichtigen Schritt in Richtung der angestrebten CO2-Neutralität bis 2050 und stellt damit sein grosses Engagement für Nachhaltigkeit und Effizienz unter Beweis.

Im Video erfahren Sie mehr darüber, wie Kosten und CO2-Emissionen reduziert werden konnten.

Erfolgsgeschichte

Paramount Group, New York (USA)

USA

Gebäudetyp Bürogebäude CO2-Einsparungen pro Jahr ~40%

Belimo Energy Valve™ ermöglicht Immobilienverwaltung in New York City CO2-Einsparungen von 40%

Als Reaktion auf gesetzliche Vorschriften der Stadt New York zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung der CO2-Emissionen grosser Gebäude ab 2024 hatte ein grosser Immobilienverwalter den Beschluss gefasst, seine wichtigsten Gebäude mit dem Belimo Energy Valve™ aufzurüsten, einem bahnbrechenden IoT-fähigen Gerät, das den Energieverbrauch von HLK-Systemen optimiert und das Delta T zuverlässig aufrechterhält.

Durch diese Aufrüstungsmassnahme sanken Energieverbrauch und Kosten deutlich. Allein 2023 konnten Stromkosten von mehr als USD 1 Million eingespart werden. Darüber hinaus erhielt Paramount für seine Bemühungen finanzielle Anreize von Versorgungsunternehmen in Höhe von USD 2.1 Millionen, konnte seine Gebäude hinsichtlich der Ziele zur CO2-Reduzierung bis 2030 auf Kurs bringen und sich wichtige Nachhaltigkeitszertifizierungen sichern. Das Unternehmen geht damit einen wichtigen Schritt in Richtung der angestrebten CO2-Neutralität bis 2050 und stellt damit sein grosses Engagement für Nachhaltigkeit und Effizienz unter Beweis.

Im Video erfahren Sie mehr darüber, wie Kosten und CO2-Emissionen reduziert werden konnten.

Referenz – Paramount Group, New York, USA (pdf - 358 KB )

Belimo-Niederlassung, Großröhrsdorf (Deutschland)

Gasverbrauch halbiert: Belimo senkt Energieverbrauch durch Nachrüstung des Standorts Großröhrsdorf

Belimo will die Energieeffizienz verbessern und CO₂-Emissionen in Gebäuden senken. Ein Beispiel für unsere Initiative ist die Modernisierung der Heizungsanlage an unserem Standort Großröhrsdorf in Deutschland mit seiner Fläche von ca. 19'000 m2.

Bevor unsere eigenen RetroFIT+ Spezialisten tätig wurden, verbrauchte der Standort jährlich 750'000 kWh Gas. Durch eine Reihe gezielter Anpassungen und Modernisierungsmassnahmen konnten wir diesen Verbrauch halbieren und damit jährlich 75 Tonnen CO₂ einsparen.

Die Amortisationszeit betrug ca. ein Jahr und die jährlichen Kosteneinsparungen beliefen sich auf EUR 38'000.

Erfahren Sie in unserem Video, mit welchen praktischen Schritten und Technologien Belimo den Energieverbrauch reduzieren, die Kosten senken und einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten konnte.

Erfolgsgeschichte

Belimo-Niederlassung, Großröhrsdorf (Deutschland)

Deutschland

Gebäudetyp Bürogebäude

Gasverbrauch halbiert: Belimo senkt Energieverbrauch durch Nachrüstung des Standorts Großröhrsdorf

Belimo will die Energieeffizienz verbessern und CO₂-Emissionen in Gebäuden senken. Ein Beispiel für unsere Initiative ist die Modernisierung der Heizungsanlage an unserem Standort Großröhrsdorf in Deutschland mit seiner Fläche von ca. 19'000 m2.

Bevor unsere eigenen RetroFIT+ Spezialisten tätig wurden, verbrauchte der Standort jährlich 750'000 kWh Gas. Durch eine Reihe gezielter Anpassungen und Modernisierungsmassnahmen konnten wir diesen Verbrauch halbieren und damit jährlich 75 Tonnen CO₂ einsparen.

Die Amortisationszeit betrug ca. ein Jahr und die jährlichen Kosteneinsparungen beliefen sich auf EUR 38'000.

Erfahren Sie in unserem Video, mit welchen praktischen Schritten und Technologien Belimo den Energieverbrauch reduzieren, die Kosten senken und einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten konnte.

Alle Erfolgsgeschichten

Trends, die die Gebäude- und HLK-Branche bis 2050 verändern werden

Globale Megatrends verändern Gebäude und HLK-Branche. Zu diesen Trends gehören Klimawandel, Fachkräftemangel, KI und Konnektivität.

Erfahren Sie, wie sich diese Entwicklungen auf die Gebäudeautomation auswirken werden, und beginnen Sie noch heute mit Ihrem Nachrüstungsprojekt.

Studie lesen

RetroFIT+ neu definiert

Entdecken Sie unsere innovativen Lösungen, die die Modernisierung von HLK-Systemen einfach und effizient machen. Von intelligenten Ventilen über intelligente Sensoren bis hin zum leistungsstarken Bewertungstool – wir bieten Ihnen alles, was Sie brauchen.

Belimo Energy Valve™

Erhalten Sie transparente Einblicke in Energieflüsse und den Systemzustand. Überwachen Sie Ihre Daten kontinuierlich und nutzen Sie sie für nachweisliche Leistungen.

Belimo Energy Valve™

Sensoren und Zähler

Erstellen Sie aus vorhandenen Gebäudedaten innerhalb weniger Stunden eine priorisierte Liste von Massnahmen, einschliesslich Angaben zu Einsparungen und Amortisationszeiträumen, der erwarteten höheren Klasseneinstufung sowie eines entscheidungsreifen Berichts.

Sensors and Meters

RetroFIT+ Assessment Tool

ISO 52120-konforme Analyse der höheren Klasseneinstufung, Break-even-Punkte und priorisierten Massnahmen – alles auf einer intuitiven Plattform. Unser Fachwissen für Ihre Skalierung.

RetroFIT+ assessment tool

Benötigen Sie Hilfe?

FAQ

Wie lange dauert die Bewertung?

In der Regel etwa einen halben Tag, vorausgesetzt, die Basisdaten liegen vorab vor.

Werden die Mieter durch die Massnahmen beeinträchtigt?

In der Regel ergeben sich für die Mieter nur minimale Beeinträchtigungen. RetroFIT+ konzentriert sich auf kleine, gezielte Nachrüstungsmassnahmen, die ohne grössere Beeinträchtigungen für die Nutzer der Gebäude umgesetzt werden können.

Wer setzt die Massnahmen um?

Die Massnahmen können von einem Techniker Ihrer Wahl oder einem unserer qualifizierten RetroFIT+ Partner umgesetzt werden.

Handelt es sich hierbei um einen Investitions- oder einen Betriebsaufwand?

In den meisten Fällen handelt es sich hierbei um Investitionsausgaben mit schneller Amortisation. Je nach Anwendung und baulichen Gegebenheiten kann sich die Investition bereits in weniger als einem Jahr amortisieren.

Was ist, wenn wir kein modernes Gebäudeleitsystem haben?

Das ist kein Hindernis. Viele Nachrüstungsmassnahmen können auch ohne modernes Gebäudeleitsystem (BMS) umgesetzt werden, trotzdem für mehr Transparenz sorgen und das Gebäude auf eine spätere digitale Integration vorbereiten.

Wie überprüfen wir die Einsparungen?

Die Überprüfung wird wesentlich einfacher, wenn die richtigen Daten verfügbar sind. Produkte wie das Belimo Energy Valve™, der thermische Energiezähler und Sensoren liefern transparente Leistungsdaten – entweder über Analysen durch die Belimo Cloud oder durch die Datenerfassung im Gebäudeleitsystem

Können wir klein anfangen, bevor wir uns für eine grössere Nachrüstung entscheiden?

Ja. RetroFIT+ ist so konzipiert, dass zunächst gezielte Massnahmen in Bereichen mit hoher Wirkung ergriffen werden, damit Sie zunächst die Ergebnisse validieren und Schritt für Schritt skalieren können.

Sind Sie bereit?

Starten Sie Ihr RetroFIT+ Projekt noch heute.

Regionalen Vertrieb kontaktieren

Downloads

RetroFIT+ Leitfaden

Leitfaden

6.12 MB Herunterladen

Applikationsbuch - Raumlufttechnische Geräte (RLT-Geräte)

Applikationsbuch

9.41 MB Herunterladen

Broschüre – Leitfaden zur Raumluftqualität

Broschüre

2.5 MB Herunterladen
Alle Ressourcen