Nachrüstung leicht gemacht. Wahre Effizienz.
Von schnellen Lösungen bis hin zu intelligenten Modernisierungen – entdecken Sie bewährte Strategien, Tools und Produkte, mit denen Sie die Leistung Ihrer HLK-Systeme ohne lange Ausfallzeiten steigern können.
Optimierung verhindert Überdimensionierung
Überdimensionierte Anlagen verschleiern Regelungsprobleme und verschwenden Energie. Optimieren Sie zuerst die Regelung, messen Sie den tatsächlichen Bedarf und entscheiden Sie dann über die Modernisierung der Energiequellen.
1. Wasserkreislauf stabilisieren
- Kreisläufe abgleichen und Delta T aufrechterhalten
- Auf mengenvariablen Durchfluss mit Drucksollwertoptimierung umstellen
- Sequenzierung und geringe Ventilautorität optimieren
2. Bedarfsgeregelte Lüftung
- Bedarfsgeregelte Lüftung nutzen
- Vorlauftemperatur und Druck an Belegung und Wetterbedingungen anpassen
- Komfort und Raumluftqualität innerhalb klar definierter Zielvorgaben halten
3. Erst validieren, dann replizieren
- Vorher-Nachher-Zustände und finale Sollwerte dokumentieren
- Einstellungen sperren, um Drift zu verhindern
- Methodik auf alle ähnlichen Gebäude anwenden
Bewährte Strategien zur Steigerung der HLK-Effizienz
Die Optimierung der Systemleistung muss nicht kompliziert sein. Wenn Sie das Gleichgewicht wiederherstellen, wichtige Komponenten modernisieren und eine Echtzeitüberwachung einführen, erreichen Sie ohne grosse Beeinträchtigungen Folgendes:
- Sofortige Effizienzsteigerungen
- Geringere Betriebskosten
- Längere Lebensdauer der Geräte
Einsparpotenzial:
27%
Standard: Systemleistung wiederherstellen und optimieren
Steigern Sie die Effizienz sofort, ohne Hardware zu tauschen. Konzentrieren Sie sich auf die Optimierung bestehender Systemeinstellungen, indem Sie z.B. Temperatursollwerte anpassen und die hydraulischen Schaltungen abgleichen, um versteckte Ineffizienzen zu beseitigen. Dieser schnelle und kosteneffektive Ansatz stellt die volle Leistungsfähigkeit bei minimaler Beeinträchtigung wieder her. Er eignet sich daher ideal für Anlagen, bei denen schnelle Ergebnisse erzielt werden sollen.
35%
Erweitert: Feldgeräte für höhere Leistung aufrüsten
Heben Sie die Leistung auf ein neues Niveau, indem Sie wichtige Komponenten modernisieren. Ersetzen Sie für eine nahtlose Optimierung ältere Ventile, Antriebe und Sensoren durch moderne Technologien. Dieser proaktive Schritt stellt die Effizienz und Zuverlässigkeit wieder her, führt zu einer deutlichen Verbesserung der Gesamtleistung des Systems und sorgt für einen reibungsloseren und robusteren Betrieb ohne längere Ausfallzeiten.
55%
Fortgeschritten: intelligente Überwachung implementieren und Leistungslücke schliessen
Mit einer fortgeschrittenen Überwachung und Regelung erreichen Sie maximale HLK-Effizienz. Nutzen Sie Echtzeitdaten, dynamisches Delta-T-Management und kontinuierliche Optimierungen, um Energie effizient und transparent zu verteilen. Die Integration von Lösungen wie dem Belimo Energy Valve™ reduziert Energieverschwendung und lässt die Systeme stets maximal effizient arbeiten – bei minimalen Ausfallzeiten.
RetroFIT+ neu definiert
Der schnellste Weg zu mehr Effizienz: Installieren Sie Belimo Energy Valves – nachrüstbare Geräte, die das Auslegungs-Delta-T wiederherstellen, die Durchflusskontrolle durchsetzen, alle Zweigleitungen bei minimaler Beeinträchtigung gleichmässig versorgen und für mehr Transparenz sorgen.
Energy Valve
- Sofortige Wirkung: höhere Temperaturdifferenz, geringere Pumpenleistung, stabilere Zonen
- Datentransparenz: integrierte Durchfluss- und Energiedaten, Temperaturdifferenz in Echtzeit, saubere Exporte
- Minimalinvasiv: Nachrüstsätze, kompakte Abmessungen, Austausch über Nacht oder am Wochenende
- Gleichmässig versorgte Systeme: automatische Durchflusskontrolle, erkennt Bypässe und fehlerhafte Schleifen
- Ideal für: Kaltwasser-/Warmwasserregister an RLT-Geräten und Gebläsekonvektoren, problematische Geschosse, vorbereitende Instandhaltung oder Anpassung vor der Elektrifizierung
Anwendungsleitfaden für Praktiker
Der Austausch alter Komponenten war noch nie so einfach.
Geben Sie im RetroFIT+ Product Replacement Tool einfach den Produktnamen ein oder laden Sie ein Foto hoch, um den idealen Ersatz von Belimo zu finden.
Produkte nach Funktion
Intelligente HLK-Produkte optimieren die Leistung, reduzieren den Energieverbrauch und verbessern die Regelung – sodass Ihr System nur dann und dort in Betrieb ist, wo es benötigt wird. Durch die Nachrüstung mit modernen Sensoren für mehr Transparenz, druckunabhängige Systeme und einen höheren Automatisierungsgrad können Sie viel Energie sparen, die Betriebskosten senken und die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung verlängern – und gleichzeitig Komfort und Nachhaltigkeit verbessern.
Raumluftqualität
Raumgeräte
Kanalsensoren (Luft)
Klappenantriebe
Variabler Volumenstrom (VAV)
Wasserkreislauf stabilisieren
Belimo Energy Valve™
Druckunabhängige Regelventile
Thermischer Energiezähler
Rohrsensoren
Zonenventile
Lüftungseffizienz
Variabler Volumenstrom (VAV)
Klappenantriebe
Kanalsensoren (Luft)
Raumgeräte
Erfolg, den man messen kann
Von der Halbierung des Gasverbrauchs an unserem Standort in Großröhrsdorf bis hin zur Unterstützung eines Immobilienverwalters in New York City bei der Senkung der CO₂-Emissionen um 40% – die Lösungen von Belimo sorgen für konkrete Verbesserungen bei der Energieeffizienz. Erfahren Sie, wie unsere Kunden mit RetroFIT+ mehr erreichen.
Embarcadero Center, San Francisco (USA)
Wie kann man ein 40 Jahre altes Hochhaus ohne grosse Investitionen modernisieren?
Eine gezielte HLK-Nachrüstung senkt den Energieverbrauch um 28%
Im Four Embarcadero Center in San Francisco sorgte ein veraltetes Kaltwassersystem mit druckabhängigen 2-Weg-Hubventilen und pneumatischen Antrieben für Probleme: Es kam zu einem niedrigen Differenzdruck (Delta T), steigenden Energiekosten und fehlenden Informationen zur hydraulischen Leistung.
Im Zuge der Nachrüstung des Gebäudes mit Belimo Energy Valves wurde das alte System auf eine druckunabhängige Regelung umgestellt. Das Ergebnis: eine bessere Temperaturdifferenz, Systeminformationen in Echtzeit und die Erkennung versteckter Fehler. Durch die Aufrüstung konnte der Energieverbrauch der Kältezentrale um 28% gesenkt werden. Dadurch ergaben sich jährliche Energiekosteneinsparungen in Höhe von ca. USD 131'000.
Erfolgsgeschichte
Embarcadero Center, San Francisco (USA)
USA
Wie kann man ein 40 Jahre altes Hochhaus ohne grosse Investitionen modernisieren?
Eine gezielte HLK-Nachrüstung senkt den Energieverbrauch um 28%
Im Four Embarcadero Center in San Francisco sorgte ein veraltetes Kaltwassersystem mit druckabhängigen 2-Weg-Hubventilen und pneumatischen Antrieben für Probleme: Es kam zu einem niedrigen Differenzdruck (Delta T), steigenden Energiekosten und fehlenden Informationen zur hydraulischen Leistung.
Im Zuge der Nachrüstung des Gebäudes mit Belimo Energy Valves wurde das alte System auf eine druckunabhängige Regelung umgestellt. Das Ergebnis: eine bessere Temperaturdifferenz, Systeminformationen in Echtzeit und die Erkennung versteckter Fehler. Durch die Aufrüstung konnte der Energieverbrauch der Kältezentrale um 28% gesenkt werden. Dadurch ergaben sich jährliche Energiekosteneinsparungen in Höhe von ca. USD 131'000.
Allseas (Niederlande)
82% Energieeinsparung auf hoher See: Allseas optimiert Flotte mit dem Belimo Energy Valve™
Allseas, ein weltweit führendes Unternehmen in der Offshore-Energiebranche, setzt neue Massstäbe in Sachen Effizienz. Um den nachhaltigen Betrieb der Flotte zu sichern und den Komfort für die bis zu 500 Mitarbeitenden pro Schiff zu optimieren, werden die Heiz- und Kühlsysteme der Allseas-Schiffe sukzessive mit Belimo Energy Valves ausgerüstet.
Ein besonderes Highlight dieser Modernisierungsmassnahmen ist die Umrüstung der «Pioneering Spirit», des grössten Arbeitsschiffs der Welt. Das Schiff, das Offshore-Plattformen von bis zu 60'000 Tonnen in einem Stück heben kann, lieferte durch den Einsatz von 175 Energy Valves beeindruckende Ergebnisse: Der Stromverbrauch der Pumpen konnte von 600 kW auf 120 kW reduziert werden – eine Energieeinsparung von 82%.
Durch diese gezielte Belimo RetroFIT+ Massnahme spart Allseas jährlich ca. EUR 700'000 an Energiekosten ein. Bei diesen signifikanten Einsparungen liegt die Amortisationszeit für das Projekt bei lediglich drei Jahren. Damit leistet das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit und zur Reduzierung des ökologischen Fussabdrucks in der Offshore-Industrie.
Erfahren Sie in unserem Video, wie Allseas mit innovativer Ventiltechnologie von Belimo die Energieeffizienz auf dem Meer maximiert und Betriebskosten massiv senkt.
Erfolgsgeschichte
Allseas (Niederlande)
Niederlande
82% Energieeinsparung auf hoher See: Allseas optimiert Flotte mit dem Belimo Energy Valve™
Allseas, ein weltweit führendes Unternehmen in der Offshore-Energiebranche, setzt neue Massstäbe in Sachen Effizienz. Um den nachhaltigen Betrieb der Flotte zu sichern und den Komfort für die bis zu 500 Mitarbeitenden pro Schiff zu optimieren, werden die Heiz- und Kühlsysteme der Allseas-Schiffe sukzessive mit Belimo Energy Valves ausgerüstet.
Ein besonderes Highlight dieser Modernisierungsmassnahmen ist die Umrüstung der «Pioneering Spirit», des grössten Arbeitsschiffs der Welt. Das Schiff, das Offshore-Plattformen von bis zu 60'000 Tonnen in einem Stück heben kann, lieferte durch den Einsatz von 175 Energy Valves beeindruckende Ergebnisse: Der Stromverbrauch der Pumpen konnte von 600 kW auf 120 kW reduziert werden – eine Energieeinsparung von 82%.
Durch diese gezielte Belimo RetroFIT+ Massnahme spart Allseas jährlich ca. EUR 700'000 an Energiekosten ein. Bei diesen signifikanten Einsparungen liegt die Amortisationszeit für das Projekt bei lediglich drei Jahren. Damit leistet das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit und zur Reduzierung des ökologischen Fussabdrucks in der Offshore-Industrie.
Erfahren Sie in unserem Video, wie Allseas mit innovativer Ventiltechnologie von Belimo die Energieeffizienz auf dem Meer maximiert und Betriebskosten massiv senkt.
Paramount Group, New York (USA)
Belimo Energy Valve™ ermöglicht Immobilienverwaltung in New York City CO2-Einsparungen von 40%
Als Reaktion auf gesetzliche Vorschriften der Stadt New York zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung der CO2-Emissionen grosser Gebäude ab 2024 hatte ein grosser Immobilienverwalter den Beschluss gefasst, seine wichtigsten Gebäude mit dem Belimo Energy Valve™ aufzurüsten, einem bahnbrechenden IoT-fähigen Gerät, das den Energieverbrauch von HLK-Systemen optimiert und das Delta T zuverlässig aufrechterhält.
Durch diese Aufrüstungsmassnahme sanken Energieverbrauch und Kosten deutlich. Allein 2023 konnten Stromkosten von mehr als USD 1 Million eingespart werden. Darüber hinaus erhielt Paramount für seine Bemühungen finanzielle Anreize von Versorgungsunternehmen in Höhe von USD 2.1 Millionen, konnte seine Gebäude hinsichtlich der Ziele zur CO2-Reduzierung bis 2030 auf Kurs bringen und sich wichtige Nachhaltigkeitszertifizierungen sichern. Das Unternehmen geht damit einen wichtigen Schritt in Richtung der angestrebten CO2-Neutralität bis 2050 und stellt damit sein grosses Engagement für Nachhaltigkeit und Effizienz unter Beweis.
Im Video erfahren Sie mehr darüber, wie Kosten und CO2-Emissionen reduziert werden konnten.
Erfolgsgeschichte
Paramount Group, New York (USA)
USA
Belimo Energy Valve™ ermöglicht Immobilienverwaltung in New York City CO2-Einsparungen von 40%
Als Reaktion auf gesetzliche Vorschriften der Stadt New York zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung der CO2-Emissionen grosser Gebäude ab 2024 hatte ein grosser Immobilienverwalter den Beschluss gefasst, seine wichtigsten Gebäude mit dem Belimo Energy Valve™ aufzurüsten, einem bahnbrechenden IoT-fähigen Gerät, das den Energieverbrauch von HLK-Systemen optimiert und das Delta T zuverlässig aufrechterhält.
Durch diese Aufrüstungsmassnahme sanken Energieverbrauch und Kosten deutlich. Allein 2023 konnten Stromkosten von mehr als USD 1 Million eingespart werden. Darüber hinaus erhielt Paramount für seine Bemühungen finanzielle Anreize von Versorgungsunternehmen in Höhe von USD 2.1 Millionen, konnte seine Gebäude hinsichtlich der Ziele zur CO2-Reduzierung bis 2030 auf Kurs bringen und sich wichtige Nachhaltigkeitszertifizierungen sichern. Das Unternehmen geht damit einen wichtigen Schritt in Richtung der angestrebten CO2-Neutralität bis 2050 und stellt damit sein grosses Engagement für Nachhaltigkeit und Effizienz unter Beweis.
Im Video erfahren Sie mehr darüber, wie Kosten und CO2-Emissionen reduziert werden konnten.
Belimo-Niederlassung, Großröhrsdorf (Deutschland)
Gasverbrauch halbiert: Belimo senkt Energieverbrauch durch Nachrüstung des Standorts Großröhrsdorf
Belimo will die Energieeffizienz verbessern und CO₂-Emissionen in Gebäuden senken. Ein Beispiel für unsere Initiative ist die Modernisierung der Heizungsanlage an unserem Standort Großröhrsdorf in Deutschland mit seiner Fläche von ca. 19'000 m2.
Bevor unsere eigenen RetroFIT+ Spezialisten tätig wurden, verbrauchte der Standort jährlich 750'000 kWh Gas. Durch eine Reihe gezielter Anpassungen und Modernisierungsmassnahmen konnten wir diesen Verbrauch halbieren und damit jährlich 75 Tonnen CO₂ einsparen.
Die Amortisationszeit betrug ca. ein Jahr und die jährlichen Kosteneinsparungen beliefen sich auf EUR 38'000.
Erfahren Sie in unserem Video, mit welchen praktischen Schritten und Technologien Belimo den Energieverbrauch reduzieren, die Kosten senken und einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten konnte.
Erfolgsgeschichte
Belimo-Niederlassung, Großröhrsdorf (Deutschland)
Deutschland
Gasverbrauch halbiert: Belimo senkt Energieverbrauch durch Nachrüstung des Standorts Großröhrsdorf
Belimo will die Energieeffizienz verbessern und CO₂-Emissionen in Gebäuden senken. Ein Beispiel für unsere Initiative ist die Modernisierung der Heizungsanlage an unserem Standort Großröhrsdorf in Deutschland mit seiner Fläche von ca. 19'000 m2.
Bevor unsere eigenen RetroFIT+ Spezialisten tätig wurden, verbrauchte der Standort jährlich 750'000 kWh Gas. Durch eine Reihe gezielter Anpassungen und Modernisierungsmassnahmen konnten wir diesen Verbrauch halbieren und damit jährlich 75 Tonnen CO₂ einsparen.
Die Amortisationszeit betrug ca. ein Jahr und die jährlichen Kosteneinsparungen beliefen sich auf EUR 38'000.
Erfahren Sie in unserem Video, mit welchen praktischen Schritten und Technologien Belimo den Energieverbrauch reduzieren, die Kosten senken und einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten konnte.
Sind Sie bereit?
Starten Sie Ihr RetroFIT+ Projekt noch heute.
Downloads
RetroFIT+ Guides and Checklists
RetroFIT+ Leitfaden
Leitfaden
6.12 MBApplikationsbuch - Raumlufttechnische Geräte (RLT-Geräte)
Applikationsbuch
9.41 MBBroschüre – Leitfaden zur Raumluftqualität
Broschüre
2.5 MB