Intelligente Tools für schnellere Nachrüstungen

Gelangen Sie schneller als je zuvor von der Absicht zum genehmigten Projektumfang. Nutzen Sie RetroFIT+ Tools, um innerhalb weniger Stunden eine Bewertung vorzunehmen, die Ergebnisse mithilfe von Diagnosen bei minimaler Beeinträchtigung zu validieren und konkrete Massnahmen mit klaren Handlungsschritten zu erhalten.

RetroFIT+ Leitfaden herunterladen RetroFIT+ Assessment Tool öffnen

RetroFIT+ Assessment Tool

Exklusiv für RetroFIT+ Partner – wandeln Sie vorhandene Gebäudedaten innerhalb weniger Stunden in eine priorisierte Liste von Massnahmen um, komplett mit Angaben zu Einsparungen und Amortisationszeiträumen. Mit dieser Liste können Sie alle Stakeholder informieren.

Schritt 1: Energieverbrauch eingeben

Geben Sie die aktuellen Energiedaten des HLK-Systems, die Betriebsstunden und grundlegende Standortangaben ein.

Schritt 2: Aktuelles System bewerten

Analysieren Sie Steuerungen und hydraulische Systeme, um grundlegende Probleme und die Spitzenlast zu ermitteln.

Schritt 3: Verbesserungsvorschläge prüfen

Erhalten Sie eine Liste mit Massnahmen und den entsprechenden Einsparungen. Wenden Sie sie direkt an, oder passen Sie Umfang und Annahmen je nach Bedarf an.

Schritt 4: Investitionsschätzungen hinzufügen

Geben Sie die ungefähre Investition pro Massnahme ein, um die Investitionsrendite, den Break-even-Punkt und die internen Zinsbereiche zu berechnen.

Schritt 5: Entscheidungsreifen Bericht generieren

Sie erhalten ein umfassendes Paket mit detaillierten Angaben zu den erwarteten Energieeinsparungen, der Investitionsrendite, der Amortisationszeit, der internen Verzinsung, den Ausfallzeiten und den Risiken.

Schritt 6: Herunterladen und teilen

Exportieren Sie den Bericht für Entscheidungsträger, einschliesslich aller Annahmen und eines Hinweises zu nicht additiven Bereichen.

Schritt 7: Projekt gewinnen und umsetzen

Gehen Sie vom Bericht zu einer einheitlichen Umsetzung über, bei der die Übergabe durch überprüfbare Trends abgesichert wird.

Mehr Ressourcen

Beispielbericht herunterladen Zugang zum RetroFIT+ Assessment Tool

RetroFIT+ Diagnostic Kit

Exklusiv für RetroFIT+ Partner – nicht-invasive, zeitlich begrenzte Diagnose, die das Nachrüstungspotenzial bestätigt und innerhalb von drei Wochen ein neues Lastprofil ermittelt.

 

Schritt 1: Bewertung mit RetroFIT+ Assessment Tool vornehmen
Beschreiben Sie die Ausgangslage, legen Sie Ziele fest und wählen Sie mögliche Massnahmen aus.

 

Schritt 2: RetroFIT+ Diagnostic Kit vor Ort installieren
Befestigen Sie Clip-On-Sensoren und Gateways bei minimaler Beeinträchtigung. Führen Sie die Installation nach Möglichkeit ausserhalb der Geschäftszeiten durch.

 

Schritt 3: Architektur einrichten und zwei Wochen lang Daten protokollieren
Konfigurieren Sie Punkte im Tool, überprüfen Sie die Datenqualität und führen Sie die Protokollierung durch.

 

Schritt 4: Daten für automatische Berichterstellung senden
Senden Sie die erhobenen Daten, um die Ausgangslage zu beschreiben, Ziele zu definieren und mögliche Massnahmen auszuwählen.

 

Schritt 5: detaillierten Bericht mit Ergebnissen erhalten
Erhalten Sie eine umfassende Analyse, die Systemschwächen, Einsparpotenziale, die Auswirkungen einer bedarfsgerechten Dimensionierung sowie empfohlene Verbesserungsmassnahmen aufzeigt.

 

Schritt 6: Präsentation und Entscheidung
Laden Sie den Bericht herunter, informieren Sie die Entscheidungsträger und treiben Sie die Umsetzung voran.

RetroFIT+ Product Replacement Tool

Finden Sie schnell den perfekten Ersatz für veraltete oder defekte Antriebe, Ventile und Sensoren – von Belimo oder anderen Marken. Ob für Lüftungs- oder Hydraulikanwendungen, Modernisierungsprojekte oder Systemerweiterungen – das RetroFIT+ Product Replacement Tool empfiehlt die geeignetste Lösung von Belimo, um maximale Zuverlässigkeit, Leistung und Qualität zu gewährleisten.

Geben Sie Ihre Parameter ein und erhalten Sie sofort passende Ergebnisse für kompatible Ersatzteile.

RetroFIT+ Product Replacement Tool

Anleitung

OCR-Funktion verwenden

Supportanfrage stellen

Nach Produktname suchen

Nach Parametern suchen

Nach Abmessungen suchen

Belimo im Gespräch: druckunabhängige und druckabhängige Ventile im Vergleich

Ein druckunabhängiges System aufbauen

 

Bereiten Sie Ihr HLK-System auf sich ändernde Gebäudeanforderungen vor. Wenn Räume renoviert, erweitert oder anders genutzt werden, benötigen hydraulische Systeme eine zuverlässige Durchflussregelung, um den Komfort hoch und den Energieverbrauch niedrig zu halten.

 

Die druckunabhängigen Ventile von Belimo tragen zu einer effizienten Verteilung der Energie, einer stabilen Regelung und mehr Transparenz bei. Vom kompakten PIQCV, über das EPIV mit Echtzeit-Durchflussmessung bis hin zum Energy Valve für die Energieoptimierung und -dokumentation – Belimo bietet die passende Lösung zur Verbesserung der hydraulischen Leistung.

Downloads

RetroFIT+ Leitfäden und Checklisten

RetroFIT+ Leitfaden

Leitfaden

6.12 MB Herunterladen

Applikationsbuch - Raumlufttechnische Geräte (RLT-Geräte)

Applikationsbuch

9.41 MB Herunterladen

Broschüre – Leitfaden zur Raumluftqualität

Broschüre

2.5 MB Herunterladen

Erfassung benutzerdefinierter Linkage-Daten

Datenerfassung für RetroFIT+ Drehventiladapter

Erfassungsformular für Drehventil-Linkage

1.11 MB Herunterladen

Datenerfassung für RetroFIT+ Hubventiladapter

Erfassungsformular für Hubventil-Linkage

950 KB Herunterladen

RetroFIT+ Checkliste – Wasseranwendungen

RetroFIT+ Product Replacement Tool – Checkliste für Hydraulikapplikationen

2.71 MB Herunterladen

Unternehmen und Einblicke

BELIMO Building Tomorrow

Building Tomorrow – Trends, die die Gebäude- und HLK-Branche bis 2050 verändern werden

8.04 MB Herunterladen

Broschüre – Der Beitrag der Gebäudetechnik zu den ESG-Zielen

Der Beitrag der Gebäudetechnik zu den ESG-Zielen

3.48 MB Herunterladen