Retrofit egyszerűen. A hatékonyság valósággá válik.

A gyors javításoktól az intelligens fejlesztésekig – ismerje meg a bevált stratégiákat, eszközöket és termékeket, amelyekkel a HVAC-rendszer teljesítményét jelentős állásidő nélkül növelheti.

Vegye fel a kapcsolatot egy Belimo szakértővel RetroFIT+ útmutató letöltése

Először optimalizálja, még mielőtt túlméretezné

A túlméretezett létesítmények elrejtik a vezérlési problémákat és energiát pazarolnak. Először a vezérlést kell rendbe hozni, meg kell mérni a tényleges igényt, és csak ezután kell dönteni az energiaforrások korszerűsítéséről.

1. Hidronika stabilizálása

  • Az körök egyensúlya és a hőmérsékletkülönbség fenntartása
  • Átállás változó áramlásra nyomás-visszaállítással
  • A szekvenciálás és az alacsony szelepautoritás kijavítása 

2. Igényvezérelt szellőzés

  • Igényalapú szellőztetés használata
  • Az előremenő hőmérséklet és nyomás szabályozása a helyiségek foglaltsága és az időjárás függvényében
  • A komfort és a beltéri levegőminőség fenntartása egyértelmű célértékek keretein belül

3. Bizonyítás, majd ismétlés

  • A dokumentum előtti/utáni ábrái és a végső alapjelek
  • A beállítások zárása az elcsúszás megelőzése érdekében
  • Hasonló épületekben is alkalmazzák ugyanezt a stratégiát

Bevált stratégiák a HVAC-rendszerek hatékonyságának javítására

A rendszer teljesítményének javítása nem feltétlenül egy bonyolult feladat. Az egyensúly helyreállításával, a kulcsfontosságú részegységek korszerűsítésével és a valós idejű felügyelet kihasználásával a következőket érheti el jelentős üzemszünetek nélkül:
- Azonnali hatékonyságnövekedés
- Alacsonyabb üzemeltetési költségek
- Berendezés élettartamának meghosszabbítása


Megtakarítási lehetőségek:

27%

Alapvető fontosságú: A rendszer teljesítményének helyreállítása és optimalizálása

 

Hardvercsere nélkül is azonnal növelheti a hatékonyságot. Összpontosítson a meglévő rendszerbeállítások finomhangolására — a hőmérsékleti alapértékek módosítására és a hidronikus körök kiegyensúlyozására — a rejtett hatékonysági veszteségek kiküszöbölése érdekében. Ez a gyors és költséghatékony módszer minimális zavarás mellett végzi a maximális teljesítmény helyreállítását, így ideális megoldás azoknak a létesítményeknek, amelyek gyors eredményeket szeretnének elérni.

35%

Továbbfejlesztés: A terepi eszközök frissítése a jobb teljesítmény érdekében

 

A kritikus alkatrészek korszerűsítésével emelje a teljesítményt egy új szintre. Cserélje ki az elavult szelepeket, hajtóműveket és érzékelőket a legmodernebb technológia segítségével, hogy a korszerűsítés zökkenőmentes legyen. Ez a proaktív intézkedés helyreállítja a hatékonyságot és a megbízhatóságot, miközben jelentősen javítja a rendszer általános teljesítményét — így biztosítva a zökkenőmentesebb, robusztusabb kezelést jelentős állásidők nélkül.

55%

Haladó szint: Intelligens felügyelet bevezetése, és a teljesítménybeli különbségek megszüntetése

 

Érje el a HVAC-rendszer maximális hatékonyságát a fejlett felügyeleti és vezérlési megoldások segítségével. Használja ki a valós idejű adatokat, a dinamikus delta T menedzsmentet és a folyamatos optimalizálást annak biztosítására, hogy az energia forgalmazása hatékonyan és átláthatóan történjen. Az olyan megoldások integrálása, mint a Belimo Energy Valve™, csökkenti az energiapazarlást és biztosítja, hogy a rendszerek a lehető leghatékonyabban működjenek — mindezt minimális állásidő mellett.

RetroFIT+ újradefiniálva

A hatékonyság javításának leggyorsabb módja: telepítse a Belimo Energy Valve szelepeket, amelyek cserélhető eszközök, amelyek helyreállítják a hőmérsékletkülönbség tervezését, biztosítják az áramlás szabályozását, minimális zavarás mellett kiegyensúlyozzák az elágazásokat, és átláthatóságot biztosítanak.

Energy valve

  • Azonnali hatás: magasabb hőmérsékletkülönbség alacsonyabb szivattyúteljesítmény (kW), egyenletesebb hőmérsékleti zónák
  • Adatátláthatóság: Beépített áramlási és energiaadatok, valós idejű hőmérsékletkülönbség, tiszta exportfájlok
  • Minimálisan invazív: retrofit készletek, kompakt méretek, éjszakai/hétvégi cserék
  • Egyensúlyban levő rendszerek: automatikus áramlásszabályozás, a bypassok és a nem kívánt hurkok észlelése
  • Ideális: légkezelő egységek (AHU-k) és helyiségklíma-berendezések (FCU-k) CHW/HW tekercseihez, problémás szintekhez, villamosítás előtti karbantartásokhoz

Összes termék

Használati útmutató a szakemberek számára

Használati útmutató letöltése

A régi alkatrészek cseréje még soha nem volt ilyen egyszerű.

A RetroFIT+ termék kiváltó eszköz segítségével egyszerűen írja be a termék nevét, vagy töltsön fel egy fotót, hogy megtalálja az ideális Belimo cserealkatrészt.

Csereeszköz

Termékek feladat szerint

Az intelligens HVAC-termékek optimalizálják a teljesítményt, csökkentik az energia pazarlást és javítják a vezérlést – így biztosítva, hogy a rendszer csak akkor és ott működjön, ahol szükség van rá. A fejlett érzékelőkkel történő korszerűsítéssel – amely nagyobb átláthatóságot, nyomásfüggetlen rendszereket és magasabb fokú automatizálást biztosít – jelentős energiamegtakarítást érhet el, csökkentheti az üzemeltetési költségeket és meghosszabbíthatja a berendezések élettartamát – mindezt a komfort és a fenntarthatóság javítása mellett.

Beltéri levegőminőség

Beltéri egységek

Tudjon meg többet

Légcsatorna-érzékelők (levegő)

Tudjon meg többet

Zsaluhajtóművek

Tudjon meg többet

Változó légmennyiség (VAV)

Tudjon meg többet

A hidronika stabilizálása

Belimo Energy Valve™

Tudjon meg többet

Nyomásfüggetlen szabályozószelepek

Tudjon meg többet

Hőmennyiségmérő

Tudjon meg többet

Csőérzékelők

Tudjon meg többet

Zónaszelepek

Tudjon meg többet

Szellőzési hatékonyság

Változó légmennyiség (VAV)

Tudjon meg többet

Zsaluhajtóművek

Tudjon meg többet

Légcsatorna-érzékelők (levegő)

Tudjon meg többet

Beltéri egységek

Tudjon meg többet

A siker, amit mérni lehet

A Großröhrsdorf-i telephelyünkön a gázfogyasztás felére történő csökkentésétől kezdve egészen egy New York-i ingatlankezelő szén-dioxid-kibocsátásának 40%-os csökkentéséig – a Belimo megoldásai kézzelfogható eredményeket hoznak az energiahatékonyság terén. Fedezze fel, hogyan érnek el többet ügyfeleink a RetroFIT+ segítségével.

Embarcadero Center, San Francisco (USA)

Hogyan lehet egy 40 éves toronyházat jelentős beruházás nélkül korszerűsíteni?

A célzott HVAC-retrofit 28%-kal csökkenti az energiafogyasztást.

San Francisco ikonikus Four Embarcadero Center épületében az elavult hűtővízrendszer – amely 2 járatú, nyomásfüggő szabályozószelepekkel és pneumatikus hajtóművekkel rendelkezett – alacsony nyomáskülönbséggel (delta T), emelkedő energiaköltségekkel és a hidronikus teljesítmény átláthatatlanságával küzdött.

Az épület Belimo Energy Valve szelepekkel történő retrofitja a régi rendszert nyomásfüggetlen vezérlésre alakította át. Az eredmény: jobb hőmérsékletkülönbség a rendszer valós idejű láthatósága és a rejtett hibák felszínre kerülése. A korszerűsítés 28%-kal csökkentette a hűtőgépüzem energiafelhasználását, ami évente mintegy 131 000 dollár energiaköltség-megtakarítást eredményezett.

Sikertörténet

Embarcadero Center, San Francisco (USA)

Amerikai Egyesült Államok

Épület típus Irodaépületek Az energiafelhasználás csökkentése 28%

Hogyan lehet egy 40 éves toronyházat jelentős beruházás nélkül korszerűsíteni?

A célzott HVAC-retrofit 28%-kal csökkenti az energiafogyasztást.

San Francisco ikonikus Four Embarcadero Center épületében az elavult hűtővízrendszer – amely 2 járatú, nyomásfüggő szabályozószelepekkel és pneumatikus hajtóművekkel rendelkezett – alacsony nyomáskülönbséggel (delta T), emelkedő energiaköltségekkel és a hidronikus teljesítmény átláthatatlanságával küzdött.

Az épület Belimo Energy Valve szelepekkel történő retrofitja a régi rendszert nyomásfüggetlen vezérlésre alakította át. Az eredmény: jobb hőmérsékletkülönbség a rendszer valós idejű láthatósága és a rejtett hibák felszínre kerülése. A korszerűsítés 28%-kal csökkentette a hűtőgépüzem energiafelhasználását, ami évente mintegy 131 000 dollár energiaköltség-megtakarítást eredményezett.

Reference – Embarcadero Center, San Francisco, USA (pdf - 3,83 MB )

Allseas (Hollandia)

82%-os energiamegtakarítás a nyílt tengeren: az Allseas a Belimo Energy Valve™ segítségével optimalizálja flottáját

Az Allseas, a tengeri energiaipari szektorban világszinten vezető szerepet betöltő vállalat, új mércét állít fel a HVAC-rendszerek hatékonysága terén. A flotta fenntartható üzemeltetésének biztosítása és a hajónként akár 500 alkalmazott komfortjának garantálása érdekében az Allseas hajóinak fűtési és hűtési rendszereit fokozatosan szerelik fel Belimo Energy Valve szelepekkel.

Ezen korszerűsítési intézkedések egyik legfontosabb eleme a „Pioneering Spirit” – a világ legnagyobb építőhajója – retrofitje. A hajó, amely egyetlen emeléssel akár 60 000 tonnás tengeri platformokat is képes felemelni, 175 darab Energy Valve beszerelésével lenyűgöző eredményeket ért el: a szivattyúk áramfogyasztása 600 kW-ról 120 kW-ra csökkent – ez 82%-os energiamegtakarítást jelent.

Ennek a célzott Belimo RetroFIT+ intézkedésnek köszönhetően az Allseas évente mintegy 700 000 eurót takarít meg energiaköltségeken. Ezeknek a jelentős megtakarításoknak köszönhetően a projekt megtérülési ideje mindössze három év. Ez azt jelenti, hogy a vállalat jelentősen hozzájárul a gazdasági hatékonysághoz és a tengeri ipar ökológiai lábnyomának csökkentéséhez.

Nézze meg videónkat, és tudjon meg többet arról, hogyan használja az Allseas a Belimo innovatív szeleptechnológiáját a tengeren az energiahatékonyság maximalizálása és az üzemeltetési költségek jelentős csökkentése érdekében.

Sikertörténet

Allseas (Hollandia)

Hollandia

Épület típus Gyártóüzem Energiamegtakarítás 82%

82%-os energiamegtakarítás a nyílt tengeren: az Allseas a Belimo Energy Valve™ segítségével optimalizálja flottáját

Az Allseas, a tengeri energiaipari szektorban világszinten vezető szerepet betöltő vállalat, új mércét állít fel a HVAC-rendszerek hatékonysága terén. A flotta fenntartható üzemeltetésének biztosítása és a hajónként akár 500 alkalmazott komfortjának garantálása érdekében az Allseas hajóinak fűtési és hűtési rendszereit fokozatosan szerelik fel Belimo Energy Valve szelepekkel.

Ezen korszerűsítési intézkedések egyik legfontosabb eleme a „Pioneering Spirit” – a világ legnagyobb építőhajója – retrofitje. A hajó, amely egyetlen emeléssel akár 60 000 tonnás tengeri platformokat is képes felemelni, 175 darab Energy Valve beszerelésével lenyűgöző eredményeket ért el: a szivattyúk áramfogyasztása 600 kW-ról 120 kW-ra csökkent – ez 82%-os energiamegtakarítást jelent.

Ennek a célzott Belimo RetroFIT+ intézkedésnek köszönhetően az Allseas évente mintegy 700 000 eurót takarít meg energiaköltségeken. Ezeknek a jelentős megtakarításoknak köszönhetően a projekt megtérülési ideje mindössze három év. Ez azt jelenti, hogy a vállalat jelentősen hozzájárul a gazdasági hatékonysághoz és a tengeri ipar ökológiai lábnyomának csökkentéséhez.

Nézze meg videónkat, és tudjon meg többet arról, hogyan használja az Allseas a Belimo innovatív szeleptechnológiáját a tengeren az energiahatékonyság maximalizálása és az üzemeltetési költségek jelentős csökkentése érdekében.

Paramount Group, New York (USA)

A Belimo Energy Valve™ segít a New York-i ingatlankezelőnek 40%-kal csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást

A New York-i szabályozási előírásra válaszul, amely a nagy épületek energiahatékonyságának javítására és a CO2-kibocsátás csökkentésére összpontosít 2024-től kezdődően, egy vezető ingatlankezelő vállalat kulcsfontosságú épületeket korszerűsített a Belimo Energy Valve™-val, egy úttörő, Dolgok internete képes eszközzel, amelyet az energiafogyasztás optimalizálására és a hőmérsékletkülönbség megbízható fenntartására terveztek a HVAC-rendszerekben.

A korszerűsítés drasztikusan csökkentette az energiafogyasztást és a költségeket - csak 2023-ban több mint 1 millió USD villamosenergia-költséget sikerült megtakarítani. Ezenfelül a Paramount erőfeszítéseiért 2,1 millió USD pénzügyi támogatást kapott a közüzemi vállalatoktól, épületeit összehangolta a 2030-ra kitűzött CO2-csökkentési célokkal, és fontos fenntarthatósági tanúsítványokat szerzett. Ez jelentős előrelépést jelent a 2050-re kitűzött CO2-semlegességi cél felé, ami a fenntarthatóság és a hatékonyság iránti erős elkötelezettségről tanúskodik.

Nézze meg a videót, hogy többet tudjon meg a CO2-csökkentésről és a költségmegtakarításról.

Sikertörténet

Paramount Group, New York (USA)

Amerikai Egyesült Államok

Épület típus Irodaépületek CO2 megtakarítás évente ~40%

A Belimo Energy Valve™ segít a New York-i ingatlankezelőnek 40%-kal csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást

A New York-i szabályozási előírásra válaszul, amely a nagy épületek energiahatékonyságának javítására és a CO2-kibocsátás csökkentésére összpontosít 2024-től kezdődően, egy vezető ingatlankezelő vállalat kulcsfontosságú épületeket korszerűsített a Belimo Energy Valve™-val, egy úttörő, Dolgok internete képes eszközzel, amelyet az energiafogyasztás optimalizálására és a hőmérsékletkülönbség megbízható fenntartására terveztek a HVAC-rendszerekben.

A korszerűsítés drasztikusan csökkentette az energiafogyasztást és a költségeket - csak 2023-ban több mint 1 millió USD villamosenergia-költséget sikerült megtakarítani. Ezenfelül a Paramount erőfeszítéseiért 2,1 millió USD pénzügyi támogatást kapott a közüzemi vállalatoktól, épületeit összehangolta a 2030-ra kitűzött CO2-csökkentési célokkal, és fontos fenntarthatósági tanúsítványokat szerzett. Ez jelentős előrelépést jelent a 2050-re kitűzött CO2-semlegességi cél felé, ami a fenntarthatóság és a hatékonyság iránti erős elkötelezettségről tanúskodik.

Nézze meg a videót, hogy többet tudjon meg a CO2-csökkentésről és a költségmegtakarításról.

Referencia – Paramount Group, New York, USA (pdf - 358 kB )

Belimo iroda, Großröhrsdorf (Németország)

A gázfogyasztás a felére csökkent: Ez a Belimo energiamegtakarítása a Großröhrsdorf-i telephely retrofit átalakításával

A Belimo elkötelezett az energiahatékonyság növelése és az épületek CO₂-kibocsátásának csökkentése mellett. Kezdeményezésünk egyik példája a fűtésrendszer korszerűsítése a németországi Großröhrsdorf-i telephelyünkön, amely mintegy 19 000 m2 területet foglal magában.

Mielőtt saját RetroFIT+ szakembereink beavatkoztak volna, a telephely évente 750 000 kWh gázt fogyasztott. Célzott kiigazítások és korszerűsítési intézkedések sorozatával sikerült megfelezni ezt a fogyasztást, ami 75 tonna CO₂ éves megtakarítást eredményezett.

A megtérülési idő körülbelül egy év volt, az éves megtakarítás pedig 38 000 euró.

Tekintse meg videónkat, hogy megnézze, milyen gyakorlati lépéseket és technológiákat alkalmazott a Belimo az energiafelhasználás és a költségek csökkentése érdekében, és milyen pozitívan járul hozzá a környezetvédelemhez.

Sikertörténet

Belimo iroda, Großröhrsdorf (Németország)

Németország

Épület típus Irodaépületek

A gázfogyasztás a felére csökkent: Ez a Belimo energiamegtakarítása a Großröhrsdorf-i telephely retrofit átalakításával

A Belimo elkötelezett az energiahatékonyság növelése és az épületek CO₂-kibocsátásának csökkentése mellett. Kezdeményezésünk egyik példája a fűtésrendszer korszerűsítése a németországi Großröhrsdorf-i telephelyünkön, amely mintegy 19 000 m2 területet foglal magában.

Mielőtt saját RetroFIT+ szakembereink beavatkoztak volna, a telephely évente 750 000 kWh gázt fogyasztott. Célzott kiigazítások és korszerűsítési intézkedések sorozatával sikerült megfelezni ezt a fogyasztást, ami 75 tonna CO₂ éves megtakarítást eredményezett.

A megtérülési idő körülbelül egy év volt, az éves megtakarítás pedig 38 000 euró.

Tekintse meg videónkat, hogy megnézze, milyen gyakorlati lépéseket és technológiákat alkalmazott a Belimo az energiafelhasználás és a költségek csökkentése érdekében, és milyen pozitívan járul hozzá a környezetvédelemhez.

Minden történet

Készen áll a cselekvésre?

Kezdje el még ma a RetroFIT+ utazást.

Vegye fel a kapcsolatot a területi értékesítési képviselőjével

Letöltések

RetroFIT+ Guides and Checklists

RetroFIT+ útmutató

Útmutató

6,23 MB Letöltés

Alkalmazási könyv - Légkezelő egységek (AHU-k)

Alkalmazási könyv

9,41 MB Letöltés

Brosúra – Útmutató dokumentum a jobb beltéri levegőminőség érdekében

Brosúra

2,55 MB Letöltés
Minden erőforrás

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)