H6020X4-S2/NV24A-MP-TPC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H6020X4-S2/NV24A-MP-TPC

H6020X4-S2/NV24A-MP-TPC

Hubventil, 2-Weg, DN 20, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]
Hubantrieb, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt

Listenpreis
1.433,00 €
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZNV-C

ZNV-C

Ersatzkopplung

Listenpreis: 20,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S2A-H

S2A-H

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 152,00 €
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
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus-Spannungsversorgung für MP-Antriebe

Listenpreis: 326,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: 101,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: 33,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Gateways und Feldmodule

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP zu BACnet MS/TP

Listenpreis: 951,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP zu Modbus RTU

Listenpreis: 839,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
Kvs
4 m³/h
Medium
Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediums-temperatur
5...150°C [41...302°F]
Mediumstemperatur Hinweis
  • 120 °C bis 2500 kPa
  • 150°C bis 2430 kPa
Schliessdruck
2200 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Max. 0.05% vom Kvs-Wert
Rohranschluss
Flansch

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
3 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen mit Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
Ansteuerungsart
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V