H6020X6P3-S2/SV24A-SR-TPC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H6020X6P3-S2/SV24A-SR-TPC

H6020X6P3-S2/SV24A-SR-TPC

Hubventil, 2-Weg, DN 20, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]
Hubantrieb, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt

Listenpreis
1.582,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
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
6.3 m³/h
Medium
Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediums-temperatur
5...150°C [41...302°F]
Mediumstemperatur Hinweis
  • 120 °C bis 2500 kPa
  • 150°C bis 2430 kPa
Schliessdruck
2500 kPa
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
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
3.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen mit Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
Ansteuerungsart
DC 2...10 V