H6032X16-S2+NV24A-TPC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H6032X16-S2+NV24A-TPC

H6032X16-S2+NV24A-TPC

Hubventil, 2-Weg, DN 32, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]
Hubantrieb, 1000 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb angebaut

Listenpreis
1.522,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
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
16 m³/h
Medium
Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediums-temperatur
5...150°C [41...302°F]
Mediumstemperatur Hinweis
  • 120 °C bis 2500 kPa
  • 150°C bis 2430 kPa
Schliessdruck
900 kPa
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
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
3 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen mit Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Klemme 4 mm²