Libérez tout le potentiel de
vos appareils Belimo

  1. Accueil

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2 offre une expérience utilisateur intuitive, vous permettant de visualiser, d'analyser et de prendre des mesures proactives sur les données de l'appareil. En outre, notre application propose des configurations simulées et des procédures de mise en service guidées par des flux de travail conviviaux.

Le flux de travail de configuration des appareils par copier/coller améliore l'efficacité de l'ingénierie et minimise les erreurs et les risques de configuration. En outre, la visualisation en temps réel des performances des appareils avec Live Trend, le dépannage intelligent et les rapports sans papier contribuent à une expérience opérationnelle transparente tout en réduisant le temps total d'ingénierie.

  • Guide rapide – Belimo Assistant 2 (pdf - 3,02 Mo)

Consulter la dernière mise à jour

La dernière version de l'application Belimo Assistant 2 propose des vues personnalisées des appareils, des aperçus en temps réel améliorés, un partage simplifié des configurations d'appareils, la prise en charge de la langue turque et une expérience utilisateur optimisée sur les appareils mobiles et Windows. Il est conçu pour vous aider à mettre en service, à faire fonctionner et à assurer le service des appareils Belimo plus rapidement et plus efficacement.

  • Vues personnalisées de l'appareil avec vos propres favoris
  • Partage et restauration des configurations des appareils
  • Fonctionnalité Live Trend (tendance en temps réel) améliorée grâce aux capteurs et aux contacts
  • Accessibilité améliorée et prise en charge de la langue turque
  • Une expérience utilisateur optimisée à la fois pour les produits de Belimo nouveaux ou existants
  • Pour en savoir plus

Favoris personnalisés

Enregistrez vos données les plus fréquemment utilisées sous forme de favoris pour y accéder rapidement et facilement.

Bénéficiez d'informations plus précises en temps réel

Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur les données des capteurs et des contacts connectés grâce au monitoring amélioré des tendances en temps réel.

Partagez les configurations des appareils

Enregistrez, importez, exportez et partagez les configurations des appareils avec vos collègues pour faciliter leur configuration et leur réutilisation.

Faciliter votre travail

Pas d'outils supplémentaires à transporter

Accédez rapidement et facilement aux données de l'appareil à l'aide de smartphones compatibles NFC, sans outils supplémentaires ni appareils alimentés : vous travaillez efficacement dès le déballage de l'appareil.

Minimiser les erreurs de configuration

Démarrez rapidement les appareils grâce à des flux de configuration guidés et reproduisez sans effort les paramètres à l'aide de la fonction Copier/Coller de la configuration.

Moins de temps pour le dépannage

Réduisez le temps de dépannage grâce aux diagnostics en direct, au monitoring de l'état de santé et à la résolution rapide des problèmes directement via l'application.

Belimo Assistant 2 comprend des flux de travail intelligents et des fonctions utiles

  • Gérez et mettez facilement en service plus de 40 familles de produits Belimo, le tout à partir d'une seule application intuitive.
  • Utilisez Belimo Assistant 2 sur votre appareil Android ou iOS ou sur votre PC Windows. Pas de délai d'installation, il suffit d'installer l'application et de commencer.
  • Conception modulaire avec une compatibilité maximale pour les appareils de Belimo anciens et ceux compatibles NFC.

Raccorder l'appareil

Connectez vos appareils Belimo, vérifiez ou modifiez les paramètres et affichez les données d'identification telles que le type, la position, la désignation, le numéro de série et l'adresse du bus.

Données de santé de l'appareil

Surveillance rapide de la santé générale du système, vérification des détails de raccordement et visualisation facile des données en direct.

Connectivité à la pointe de la technologie

Belimo Assistant Link est une nouvelle option polyvalente de connectivité, avec ou sans fil, pour connecter en douceur Belimo Assistant 2 avec vos appareils Belimo.

Copier la configuration des appareils

Économisez du temps et minimisez les tâches répétitives avec la fonction « Copy/Paste Configuration » (Copier/coller la configuration) pour répliquer les paramètres pour les mêmes types d'appareils.

Augmentation de la protection

Un code PIN vous permet de garder le contrôle sur les paramètres de votre appareil. Même si l'appareil est installé dans des sites accessibles, vos configurations ne peuvent pas être écrasées.

Remplacement local

Remplacez temporairement le point de consigne de l'appareil et visualisez instantanément la réponse du système dans Live Trend. Il est ainsi facile de résoudre les problèmes, de vérifier le fonctionnement des appareils et d'équilibrer les systèmes en toute confiance.

Intégration à Belimo Assistant 2

Nous vous accompagnons dans votre parcours d'intégration grâce à des vidéos pratiques complètes.

 

  • Comment configurer les raccordements

  • Comment utiliser les fonctions générales

  • Comment utiliser les flux de travail

Foire aux questions

  • Mon appareil de terrain Belimo est-il compatible avec le Belimo Assistant 2 ?

    Belimo Assistant 2 est compatible avec la plupart de la gamme de produits Belimo, c'est-à-dire à la fois les anciens appareils et les appareils compatibles.

    Des restrictions s'appliquent aux produits plus anciens (fabriqués avant 2006) et aux produits spéciaux (par exemple BF-TopLine, VRP-M).

  • Mon téléphone ou mon ordinateur portable est-il pris en charge ?

    Belimo Assistant 2 prend en charge les smartphones, tablettes et ordinateurs/portables Windows.

    Les versions suivantes d'Android, Apple iOS et Windows sont prises en charge :

    • Android 11 ou version ultérieure
    • Windows 11 ou version ultérieure
    • iOS 18 ou version ultérieure

    Les appareils suivants ne sont pas pris en charge :

    • Appareilss Linux
    • Apple MacBooks
  • Quelles sont les fonctions de l'application fonctionnant en mode sous tension et hors tension ?

    En mode hors tension, les fonctions disponibles sont axées sur la configuration de l'appareil, comme la sélection des signaux de commande, des points de consigne de l'application et la configuration des communications.

    En mode sous tension, les fonctions sont étendues pour inclure des informations sur le fonctionnement telles que la position du servomoteur et l'état de santé, ainsi que l'accès aux flux de travail puissants permettant des gains de temps.

      Application mobile Application PC2
      Hors tension Sous tension Sous tension uniquement
    Date      

    Afficher/Modifier l'appareil
    Paramètres

    (✔)1 ✔ ✔
    Flux de travail      
    Configuration (✔)1 ✔ ✔
    Gestion de la propriété numérique ✔ ✔ ✔
    Services Cloud ✔ ✔ ✔
    Tendance en direct ✖ ✔3 ✔
    Configuration du copier/coller (✔)1 ✔ ✔
    Désactiver la NFC ✖ ✔ ✔
    Activer l'alimentation via Ethernet ✔ ✔ ✔
    Actions      
    Réinitialisation de la configuration ✖ ✔ ✔
    Redémarrer l'appareil ✖ ✔ ✔
    Exportation de la configuration (✔)1 ✔ ✔
    Informations générales      
    Info sur le site ✔ ✔ ✔
    Informations ✔ ✔ ✔
    Composants d'appareil ✖ ✔ ✔
    Rapports (✔)1 ✔ ✔
    Intégrité      
    Intégrité ✖ ✔ ✔

    1 : Le mode hors alimentation propose des données relatives à la configuration. Le mode sous tension donne accès à une liste complète des paramètres de fonctionnement et de réglage.

    2 : le raccordement USB nécessite le ZTH EU (convertisseur USB/MP)

    3 : la fonction de tendance en direct nécessite le ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
     

    Remarque:
    Les données disponibles, les flux de travail, les actions et l'état de santé dépendent de l'appareil Belimo raccordé. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la fiche technique de votre appareil Belimo.

  • Si je n'ai pas d'appareil sous la main, puis-je simuler un raccordement avec un appareil de terrain virtuel avec le Belimo Assistant 2?

    Oui, le mode Demo peut simuler un raccordement à un appareil de terrain virtuel avec le Belimo Assistant 2 si vous ne disposez pas d'un appareil de terrain physique sous la main. Il vous permet d'afficher les interactions de l'utilisateur et d'explorer les fonctionnalités de l'application. Il est utilisé à des fins de démonstration uniquement. Veuillez noter que les flux de travail nécessitent un appareil physique pour fonctionner.

    Remarque : le mode de démonstration peut être activé dans l'application via Settings > General Settings > Demo Mode > On (Paramètres > Paramètres généraux > Mode démo > Marche). Le bouton Simuler l'appareil apparaîtra sur l'écran d'accueil.

  • Quelles sont les langues prises en charge ?

    L'application est disponible dans 8 langues :

    • Anglais (US)
    • Allemand
    • Espagnol
    • Italien
    • Chinois simplifié
    • Français
    • Russe
    • Turc

    Remarque : la langue de l'application peut être réglée via Settings > General Settings > Language (Paramètres > Paramètres généraux > Langue)

Téléchargements

  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 Mo)
  • Guide rapide – Belimo Assistant 2 (pdf - 3,02 Mo)
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.15.1) (msi - 96,32 Mo)
  • Belimo Assistant 2 – Notes sur la version
  • Belimo Assistant Link

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)