• Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
    • Resources
    • Success Stories
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
Des outils intelligents pour des modernisations plus rapides

Passez plus rapidement que jamais de l'intention à un projet validé. Utilisez les outils RetroFIT+ pour réaliser une évaluation en quelques heures, valider les résultats grâce à des diagnostics peu perturbants et obtenir des mesures concrètes accompagnées d'un plan d'action clair.

Téléchargez le guide RetroFIT+ Ouvrir l'outil d'évaluation RetroFIT+

Outil d'évaluation RetroFIT+

Exclusif pour les partenaires RetroFIT+ : transformez les données existantes d'un bâtiment en une liste priorisée de mesures en quelques heures, avec des fourchettes d'économies et de retour sur investissement. Utilisez-le pour présenter vos recommandations aux parties prenantes.

Étape 1 : Saisir les consommations d'énergie

Saisissez les données récentes de consommation énergétique des installations CVC, les heures de fonctionnement et les principales informations relatives au site.

Étape 2 : Évaluation du système actuel

Analysez les systèmes de régulation et les réseaux hydrauliques afin d'identifier les points faibles de l'installation et la charge de pointe.

Étape 3 : Examiner les propositions d'amélioration

Recevez une liste de mesures accompagnée de fourchettes d'économies. Appliquez directement les mesures recommandées ou ajustez le périmètre et les hypothèses selon vos besoins.

Étape 4 : Ajout des estimations d'investissement

Saisissez le montant estimé de l'investissement pour chaque mesure afin de calculer les fourchettes de retour sur investissement, le seuil de rentabilité et le taux de rentabilité interne.

Étape 5 : Génération d'un rapport prêt à servir de base de décision

Recevez un dossier complet présentant les économies d'énergie attendues, le retour sur investissement, le délai de retour sur investissement, le taux de rentabilité interne, les temps d'interruption estimés et les risques associés.

Étape 6 : Télécharger et partager

Exportez le rapport à destination des décideurs, incluant l'ensemble des hypothèses et une note sur le caractère non cumulatif des fourchettes d'économies.

Étape 7 : Remporter le projet et le mettre en œuvre

Passez du rapport à une mise en œuvre standardisée, avec une réception appuyée par des données de tendance vérifiées.

Plus de ressources

Télécharger un échantillon de rapport Accéder à l'outil d'évaluation RetroFIT+

Kit de diagnostic RetroFIT+

Un accès exclusif réservé aux partenaires RetroFIT+ : des diagnostics temporaires, non invasifs, qui confirment le potentiel de rénovation et établissent un nouveau profil de charge en moins de trois semaines.

 

Étape 1 : Évaluation à l'aide de l'outil d'évaluation RetroFIT+
Établir la situation de référence, définir les objectifs et sélectionner les mesures potentielles.

 

Étape 2 : Installation du kit de diagnostic RetroFIT+ sur site
Installer les capteurs à clipser et les passerelles avec un minimum de perturbations, avec possibilité d'installation en dehors des heures de bureau.

 

Étape 3 : Mise en place de l'architecture et enregistrement des données pendant deux semaines
Configurer les points dans l'outil, vérifier la qualité des données et lancer la journalisation.

 

Étape 4 : Envoyer les données pour la création automatisée de rapports
Transmettre les données collectées afin d'établir la situation de référence, de définir les objectifs et de sélectionner les mesures potentielles.

 

Étape 5 : Recevoir un rapport détaillé des conclusions
Obtenir une analyse complète mettant en évidence les faiblesses du système, les plages d'économies, l'impact d'un redimensionnement adéquat et les améliorations recommandées.

 

Étape 6 : Partager et décider
Télécharger le rapport, informer les décideurs et passez à la phase de mise en œuvre.

RetroFIT+ Outil de remplacement de produits

Identifiez rapidement le servomoteur de remplacement idéal pour les servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux, qu'ils soient de Belimo ou d'autres marques. Qu'il s'agisse d'applications de ventilation ou de systèmes hydrauliques, de projets de modernisation ou de mise à niveau de systèmes, l'outil RetroFIT+ recommande la solution Belimo la mieux adaptée pour garantir une fiabilité, des performances et une qualité maximales.

Saisissez vos paramètres et obtenez immédiatement des résultats de pièces de rechange compatibles.

RetroFIT+ Outil de remplacement de produits

Guide pratique...

Utiliser la fonction de recherche

Envoyer une demande de support

Recherche par nom de produit

Rechercher par paramètres

Rechercher par mesures

Belimo Talk : système indépendant de la pression contre système dépendant de la pression

Faites évoluer votre installation pour la rendre indépendante de la pression

 

Préparez votre système CVC à répondre aux exigences changeantes du bâtiment. À mesure que les espaces sont rénovés, agrandis ou changent d'usage, les réseaux hydrauliques doivent assurer une régulation fiable du débit afin de préserver le confort tout en limitant la consommation d'énergie.

 

Les solutions de vannes indépendantes de la pression proposées par Belimo contribuent à garantir une distribution efficace de l'énergie, un contrôle stable et une plus grande transparence. Des vannes de régulation compacte indépendante de la pression aux vannes de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression avec mesure du débit en temps réel, jusqu'à l'Energy Valve dédiée à l'optimisation énergétique et à la documentation des performances, Belimo propose la solution adaptée pour améliorer les performances hydrauliques.

Téléchargements

Guides RetroFIT+ et listes de contrôle

Guide RetroFIT+

Guide

6,23 Mo Télécharger

Livre d'application - Unités de traitement de l'air (UTA)

Livre d'application

9,41 Mo Télécharger

Brochure – Guide pour une meilleure qualité de l'air intérieur

Brochure

2,55 Mo Télécharger

Saisie de données d'adaptation personnalisées

Enregistrement des données pour adaptateurs de vanne rotative RetroFIT+

Formulaire de saisie des données pour les supports des vannes rotatives

1,11 Mo Télécharger

Enregistrement des données pour adaptateurs de vanne à siège RetroFIT+

Formulaire de saisie des données relatives aux adaptations des vannes à siège

950 Ko Télécharger

Liste de contrôle RetroFIT+ – Applications hydrauliques

Liste de contrôle pour l'outil de remplacement de produit RetroFIT+ – Applications hydrauliques

2,71 Mo Télécharger

Entreprise et analyses

BELIMO Building Tomorrow

Building Tomorrow : les tendances transformant le secteur du bâtiment et de CVC d'ici à 2050

8,04 Mo Télécharger

Brochure – La contribution de la technologie du bâtiment aux objectifs d'ESG

Contribution de la technologie du bâtiment aux objectifs d'ESG

3,48 Mo Télécharger

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)