• Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
    • Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
  3. Trinkwasserventile

R250PW-S



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R250PW-S

R250PW-S

Auf/Zu-Kugelhahn für Trinkwasseranwendungen, 2-Weg, DN 50, Innengewinde, Rp 2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 150 m³/h, Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F]

Listenpreis
€ 382,00
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R250PW-S
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
    CAD-Daten 3D

    • Herunterladen

    BIM / Revit

    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen
    • Herunterladen

    MagiCAD Cloud

    • Jetzt anzeigen

    Hydraulikpläne

    • Herunterladen
    0 ausgewählte Position(en)
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    150 m³/h
    Trinkwasserzertifikat
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Medium
    Trinkwasser
    Mediumstemperatur
    5...100°C [41...212°F]
    Schliessdruck
    1600 kPa
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde