3. Regelkugelhähne

R3040-25-S4



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R3040-25-S4

R3040-25-S4

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Innengewinde, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.

Listenpreis
€ 455,00
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R3040-25-S4
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZRN340G

    EXT-OC-ZRN340G

    Dämmschale für Ventil R3.., DN 40, (Kvs ≥25)
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: € 40,80
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

    Listenpreis: € 152,00
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR2340

    ZR2340

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

    Listenpreis: € 41,30
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen

    Elektrisches Zubehör

    ZR24-2

    ZR24-2

    Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Listenpreis: € 120,00
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    3-Weg
    Kvs
    25 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
    • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
    Schliessdruck
    1400 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    200 kPa für geräuscharmen Betrieb
    Durchflusskennlinie {Tools}
    A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
    Leckrate {Tools}
    A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert
    Rohranschluss
    Innengewinde