3. Regelkugelhähne

R7040R16-B3/SR230A-S



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R7040R16-B3/SR230A-S

R7040R16-B3/SR230A-S

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 40, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Drehantrieb, 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, 1x SPDT, IP54
Antrieb beigelegt

Listenpreis
€ 966,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: € 163,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: € 76,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: € 102,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: € 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR24-2

ZR24-2

Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listenpreis: € 129,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Kvs
16 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
-10...100°C [14...212°F]
Mediumstemperatur Hinweis
  • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
  • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
Schliessdruck
600 kPa
Differenzdruck Δpmax
100 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
Leckrate {Tools}
A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert
Rohranschluss
Flansch

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.6 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
7 VA
Hilfsschalter
1x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt