LV24A-MP-RE
Hubantrieb (Retrofit), 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 200 s (120...200 s), Hub 20 mm, IP54, Klemmen
- Listenpreis
- € 528,00
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
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
Service-Tools
ZK1-GEN
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
Listenpreis: € 78,00
Nettopreis: ...
ZK2-GEN
Anschluss Kabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Listenpreis: € 26,00
Nettopreis: ...
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für parametrierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
Listenpreis: € 489,00
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Ansteuerungsart
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Bewegungsart
- Linear
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Hub
- 20 mm
- Laufzeit
-
- 80...99 s
- 100...150 s
- einstellbar
- Laufzeit (Motor)
- 200 s / 20 mm
- Laufzeit Motor veränderbar
- 120...200 s
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Notstellfunktion
- Ohne Notstellfunktion
- Schutzart
- IP54
- Schutzklasse
- IP54
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Stellkraft
- 500 N