LV24A-RE
Hubantrieb (Retrofit), 500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 200 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen
- Listenpreis
- € 436,00
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
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
Details
Spezifikationen
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsart
- Linear
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Hub
- 20 mm
- Laufzeit
- 100...150 s
- Laufzeit (Motor)
- 200 s / 20 mm
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Notstellfunktion
- Ohne Notstellfunktion
- Schutzart
- IP54
- Schutzklasse
- IP54
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Stellkraft
- 500 N