3. Antriebe mit Notstellfunktion

EF24A-SR-S2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EF24A-SR-S2

EF24A-SR-S2

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 30 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54

Listenpreis
€ 1,014,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

IND-EFB

IND-EFB

Endanschlagzeiger, für EF..A

Listenpreis: € 12,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K9-2

K9-2

Klemmbock, kehrbar, Klemmbereich ø12...26.7 mm

Listenpreis: € 56,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH-EFB

KH-EFB

Antriebshebel Schlitzbreite 8.2 mm

Listenpreis: € 42,10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH10

KH10

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø14...25 mm

Listenpreis: € 34,90
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARS230

Z-ARS230

Verdrehsicherung, 230 mm, für LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: € 74,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-EFB

ZG-EFB

Montageset für Gestängebetätigung für Flach- und Seitenmontage

Listenpreis: € 121,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN2-B

ZKN2-B

Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE

Listenpreis: € 7,10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

CRP24-B1

CRP24-B1

Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V

Listenpreis: € 136,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGA24

SGA24

Stellungsgeber für Wandmontage

Listenpreis: € 164,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGE24

SGE24

Stellungsgeber für Einbaumontage

Listenpreis: € 164,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGF24

SGF24

Stellungsgeber für Frontmontage

Listenpreis: € 117,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-UIC

Z-UIC

Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V

Listenpreis: € 319,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
7 W
Leistungsaufnahme (Halten)
4.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
12 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², halogenfrei
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm² (halogenfrei)
Drehmoment
30 Nm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter L/R
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Wählbar durch Montage L/R
Handverstellung
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 12...26.7 mm
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]