H350S-P



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H350S-P

H350S-P

Hubventil nicht rostender Stahl, 3-Weg, DN 50, Innengewinde, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F]

Listenpreis
€ 950,00
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H350S-P
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Elektrisches Zubehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

    Listenpreis: € 140,00
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    3-Weg
    Kvs
    40 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    0...130°C [32...266°F]
    Durchflusskennlinie {Tools}
    A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
    Leckrate {Tools}
    A – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 0.02% vom Kvs-Wert
    Rohranschluss
    Innengewinde