3. Regelkugelhähne

R7050R25-B3/NR24A-MOD



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
R7050R25-B3/NR24A-MOD

R7050R25-B3/NR24A-MOD

Regelkugelhahn, 3-Weg, DN 50, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Mediumstemperatur -10...100°C [14...212°F]
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
Antrieb beigelegt

Listenpreis
€ 1,121,00
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Archiv

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

Listenpreis: € 163,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

CRK24-B1

CRK24-B1

Raumtemperaturregler, Ausgang 2...10 V: Kühlung, Heizung für 6-Weg-Ventil, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-

Listenpreis: € 254,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR24-2

ZR24-2

Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listenpreis: € 129,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für konfigurierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
MFT-C

MFT-C

Adapter für Service-Tool ZTH

Listenpreis: € 389,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: € 101,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: € 33,80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Kvs
25 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
-10...100°C [14...212°F]
Mediumstemperatur Hinweis
  • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
  • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
Schliessdruck
600 kPa
Differenzdruck Δpmax
100 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
Leckrate {Tools}
A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, 1...2% von Kvs-Wert
Rohranschluss
Flansch

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)