3. Hubventile

H540B/NV24A-SR-TPC/Z



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H540B/NV24A-SR-TPC/Z

H540B/NV24A-SR-TPC/Z

Hubventil, 3-Weg, DN 40, Aussengewinde, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 25 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Hubantrieb, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt
3 Rohrverschraubungen ZH4540 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
€ 1,013,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZH4540

ZH4540

Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 40 Rp 1 1/2"

Listenpreis: € 29,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZH540

ZH540

Blindverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 40

Listenpreis: € 25,40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZNV-C

ZNV-C

Ersatzkopplung

Listenpreis: € 20,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S2A-H

S2A-H

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: € 152,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

Listenpreis: € 147,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Kvs
25 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Mediumstemperatur Hinweis
Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung benötigt.
Schliessdruck
500 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
Leckrate {Tools}
A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert
Rohranschluss
Aussengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
3 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen mit Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
Ansteuerungsart
DC 2...10 V