2. RetroFIT+
  3. Variabler Volumenstrom

NMV-D3-RE2-SET



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NMV-D3-RE2-SET

NMV-D3-RE2-SET

RetroFIT+ Set VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm für Luftgeschwindigkeiten 6 und 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, Kontakte inkl. Wirkdruckaufnehmer, Schlauch 6 mm

Listenpreis
€ 607,00
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZPD-RE2-SET

ZPD-RE2-SET

Wirkdruckaufnehmer für VAV-RetroFIT+, für runde Boxen bis 400 mm

Listenpreis: € 105,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

CRA24-B3

CRA24-B3

Raumtemperaturregler mit Handbetrieb, Ausgang 2...10 V: Zuluft VAV, Ausgang 2...10 V: Fortluft VAV, Ausgang 2/3-Punkt: Heizung, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: COMF / MIN / MAX, Drehknopf +/-

Listenpreis: € 279,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: € 438,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5 VA
Drehmoment
10 Nm