2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs avec fonction de sécurité

NFA



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
NFA

NFA

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54

Liste de prix
€ 390,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-SF

Z-SF

Rallonge de socle, pour NF..A / SF..A

Liste de prix: € 6,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
AV8-25

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour axe de registre ø8...22,7 mm

Liste de prix: € 64,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
IND-AFB

IND-AFB

Indicateur de position, pour NF..A / SF..A

Liste de prix: € 8,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K7-2

K7-2

Noix d’entraînement réservible, pour montage central, pour axes de registre ø12,7 / 19,0 / 25,4 mm

Liste de prix: € 35,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Liste de prix: € 23,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Liste de prix: € 20,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KH-AFB

KH-AFB

Levier de servomoteur, pour axes 3/4 po, plage de serrage ø10...22 mm, Largeur fente de 8.2 mm

Liste de prix: € 29,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KH8

KH8

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø10...18 mm

Liste de prix: € 19,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Mécanisme anti-rotation, 230 mm, pour NF..A / SF..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 82,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Adaptateurs inserts, 10x10 mm, pour NF..A / SF..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Adaptateurs inserts, 12x12 mm, pour NF..A / SF..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Adaptateurs inserts, 15x15 mm, pour NF..A / SF..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Adaptateurs inserts, 16x16 mm, pour NF..A / SF..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZG-AFB

ZG-AFB

Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat ou sur le coté

Liste de prix: € 104,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZKN2-B

ZKN2-B

Clé de manœuvre, 63 mm, pour BFL, BFN, BEN, BEE

Liste de prix: € 7,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 230,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S2A-F

S2A-F

Contacts auxiliaires 2x SPDT

Liste de prix: € 152,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A-F

P1000A-F

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ

Liste de prix: € 179,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Puissance consommée (en marche)
6 W
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
9.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
Couple
10 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable grâce au montage G / D
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
Sélectionnable grâce au montage G / D
Commande manuelle
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...25.4 mm
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)