22WDP-132
Capteur de pression différentielle de liquide, 0...2.5 bar, 0...36 psi, active, 4...20 mA
- Liste de prix
- € 571,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
A-22WP-A04
Raccord, Laiton, Tube 6 mm vers G 1/4" (filetage mâle), Ensemble de 2 pièces
A-22WP-A06
Raccord, Acier inoxydable, Tube 6 mm vers G 1/4" (filetage mâle), Ensemble de 2 pièces
A-22WP-A08
Raccord, Laiton, Tube 8 mm vers G 1/4" (filetage mâle), Ensemble de 2 pièces
A-22WP-A10
Raccord, Acier inoxydable, Tube 8 mm vers G 1/4" (filetage mâle), Ensemble de 2 pièces
Accessoire électrique
EXT-MR-249184
Câble de raccordement, 1.5 m, pour 22WP-.. / 22WDP-..
EXT-MR-249185
Câble de raccordement, 5 m, pour 22WP-.. / 22WDP-..
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Installation du capteur de pression différentielle de l'eau 22WDP vs. 22PDP
Exemple d'installation du capteur de pression différentielle d'eau 22WDP en comparaison directe avec le 22PDP.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- DC 24 V
- Raccordement électrique
- Fiche de connexion
- Valeurs de mesure
- Pression différentielle
- Sortie
- 4...20 mA
- Plage de mesure de pression
- 0...2.5 bar
- Plage de mesure de pression
- 0...36 psi
- Courant de sortie [Plage]
- 1x 4...20 mA, Résistance maximale 900 Ω