22WP-119
Capteur de pression des liquides, 0...25 bar, 0...360 psi, active, 0...10 V
- Liste de prix
- € 205,00
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
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
A-22WP-A02
Adaptateur de réduction, G 1/4" (filetage femelle) to G 1/2" (filetage mâle)
Liste de prix: € 18,80
Prix net: ...
Accessoire électrique
EXT-MR-249184
Câble de raccordement, 1.5 m, pour 22WP-.. / 22WDP-..
Liste de prix: € 51,10
Prix net: ...
EXT-MR-249185
Câble de raccordement, 5 m, pour 22WP-.. / 22WDP-..
Liste de prix: € 55,60
Prix net: ...
Vidéos produits
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Fiche de connexion
- Valeurs de mesure
- Pression relative
- Sortie
- 0...10 V
- Plage de mesure de pression
- 0...25 bar
- Plage de mesure de pression
- 0...360 psi
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...10 V, Résistance min. 5 kΩ