2. Capteurs/Compteurs
  3. Compteurs d’énergie thermique (TEM)

22PEM-1UG



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22PEM-1UG

22PEM-1UG

Compteur d'énergie thermique MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Pièces comprises : œillet pour module raccordement RJ avec pince, fermeture de sécurité avec fil, coque d'isolation

Activation du compteur d’énergie thermique

Liste de prix
€ 1,711,00
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
  • Vidéos produits
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
Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Enveloppe d’isolation pour compteur d'énergie thermique, DN 32...50
uniquement pour les applications sans condensation

Liste de prix: € 26,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Fermeture de sécurité avec fil, Ensemble de 2 pièces

Liste de prix: € 22,90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Raccordement pour module RJ avec noix d'entraînement

Liste de prix: € 28,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22PEM-A10

A-22PEM-A10

Pièce en T, DN 40, M10x1 pour capteur de température à immersion externe T1

Liste de prix: € 57,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-EF-40A

EXT-EF-40A

Kit d'accessoires MID sans pièce de fixation, DN 40

Liste de prix: € 468,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-EF-40B

EXT-EF-40B

Kit d'accessoires MID avec pièce de fixation, DN 40

Liste de prix: € 578,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-EF-40E

EXT-EF-40E

Kit d'accessoires MID EV, DN 40, G 1 1/2"

Liste de prix: € 257,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-EF-40G

EXT-EF-40G

Vanne d’isolement DN 40 Rp 1 1/2"

Liste de prix: € 155,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZREV40F

ZREV40F

Raccord Pour vanne de régulation à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression / Energy Valve avec filetage mâle, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Liste de prix: € 63,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Passerelles et modules de terrain

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertisseur M-Bus

Liste de prix: € 388,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Modules capteurs de débit de remplacement

R-22PEM-0UG

R-22PEM-0UG

Module de capteur MID de compteur d’énergie thermique DN 40

Liste de prix: € 721,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Thermal energy meter activation

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Câble
Valeurs de mesure
  • Débit
  • Température
Sortie
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Débit qp
10
Communication
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Type d'affichage
LCD
Fluide
Eau
Taille vanne
40 mm
Taille vanne
1 1/2 inch

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)