2. Servomoteurs de registre
  3. Accessoires

SN2-C7/300



Retour a la catégorie de produits
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Contacts auxiliaires 2x SPDT Longueur du câble 3 m

Une plaque ZSN-B ou ZSN-BF est nécessaire pour le montage

Liste de prix
€ 136,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZSN-B

ZSN-B

Plaque pour SN2-C7 pour BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Liste de prix: € 65,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSN-BF

ZSN-BF

Plaque pour SN2-C7 pour BF

Liste de prix: € 41,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 3 m, 6x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
Indice de protection
IP54
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)