LF230
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 4 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54
- Liste de prix
- € 281,00
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
AV6-20
Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour axe de registre ø6...16 mm
Liste de prix: € 57,30
Prix net: ...
K6-1
Noix d’entraînement réservible, plage de serrage ø16...20 mm [5/8...3/4"]
Liste de prix: € 17,10
Prix net: ...
KH-LF
Levier de servomoteur, plage de serrage ø8...16 mm [3/8...5/8"], Largeur fente de 8.2 mm
Liste de prix: € 44,10
Prix net: ...
KH8
Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø10...18 mm [3/8...3/4"]
Liste de prix: € 19,50
Prix net: ...
Z-ARS180L
Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour LF..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 82,00
Prix net: ...
ZDB-LF
Limiteur d'angle de rotation, avec butée de fin de course
Liste de prix: € 11,30
Prix net: ...
ZG-LF3
Kits de montage (à plat / sur le coté) pour installation sur le côté Largeur fente 6,2 mm
Liste de prix: € 123,00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
- Couple
- 4 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable grâce au montage G / D
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- Sélectionnable grâce au montage G / D
- Commande manuelle
- No
- Angle de rotation
- 95°
- Temps de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- <20 s
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...16 mm
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]