2. Servomoteurs de registre
  3. Servomoteurs avec fonction de sécurité

LF24-S



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
LF24-S

LF24-S

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 4 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, 1x SPDT, IP54

Liste de prix
€ 302,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AV6-20

AV6-20

Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour axe de registre ø6...16 mm

Liste de prix: € 57,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K6-1

K6-1

Noix d’entraînement réservible, plage de serrage ø16...20 mm [5/8...3/4"]

Liste de prix: € 17,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Liste de prix: € 23,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Liste de prix: € 20,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KH-LF

KH-LF

Levier de servomoteur, plage de serrage ø8...16 mm [3/8...5/8"], Largeur fente de 8.2 mm

Liste de prix: € 44,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KH8

KH8

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Liste de prix: € 19,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour LF..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 82,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZDB-LF

ZDB-LF

Limiteur d'angle de rotation, avec butée de fin de course

Liste de prix: € 11,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF8-LF

ZF8-LF

Adaptateur, 8x8 mm, pour LF..

Liste de prix: € 13,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZG-LF1

ZG-LF1

Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat

Liste de prix: € 113,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZG-LF3

ZG-LF3

Kits de montage (à plat / sur le coté) pour installation sur le côté Largeur fente 6,2 mm

Liste de prix: € 123,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S2A-F

S2A-F

Contacts auxiliaires 2x SPDT

Liste de prix: € 152,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A-F

P1000A-F

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ

Liste de prix: € 179,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
5 W
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
7 VA
Contacts auxiliaires
1x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Couple
4 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable grâce au montage G / D
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
Sélectionnable grâce au montage G / D
Commande manuelle
No
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...16 mm
Indice de protection
IP54
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)