• Building Owners
    • HVAC Professionals
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
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
  2. Servomoteurs de registre
  3. Servomoteurs de registre pour clapet de désenfumage

BE24-12-ST



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
BE24-12-ST

BE24-12-ST

Servomoteur de clapet de désenfumage, 40 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 60 s, 2x SPDT, Emboîtement 12x12 mm, IP54, Câble avec fiche de connexion

Uniquement offert par les fabricants de clapets de désenfumage
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZK1-B

ZK1-B

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE

Liste de prix: € 6,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 154,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-B

ZK2-B

Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE

Liste de prix: € 7,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 176,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 230,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZZ12-B

ZZ12-B

Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BFA, BLE

Liste de prix: € 6,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BFA, BLE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: € 126,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

ZST-BS

ZST-BS

Jeu de câbles avec prise 0,5 m pour appareil de communication et d’alimentation

Liste de prix: € 48,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Smoke development with and without mechanical smoke control

Des systèmes de désenfumage mécaniques avec clapets de désenfumage motorisés garantissent que les issues de fuite et de secours sont maintenues désenfumées aussi longtemps que possible.

La propagation de la fumée est empêchée de manière efficace dans les zones avoisinantes et l'air frais entrant retarde l'embrasement.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
12 W
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
18 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Câble avec fiche de connexion 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble avec fiche de connexion 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
Raccordement de fiche de connexion
  • Alimentation : fiche de connexion 3 pôles, adaptée au BKNE230-24
  • Contact auxiliaire : fiche de connexion 6 pôles, idéale pour BKNE230-24
Couple
40 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable grâce au montage G / D
Commande manuelle
Avec clé de manœuvre
Angle de rotation
100°
Temps de course (moteur)
<60 s / 90°
Interface mécanique
Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant
Indice de protection
IP54
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)