Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

CM230-L

Servomoteur rotatif, 2 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP54

Liste de prix
€ 126,00
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
AV6-20

Rallonge d'axe 170 mm Ø10 mm pour axe de registre Ø 6...16 mm

Liste de prix: € 44,00
Prix net: ...

Z-ARCM

Barrette anti-rotation, pour CM.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 47,00
Prix net: ...

Z-ESCM

Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 19,20
Prix net: ...

Z-MA

Aimant de débrayage du servomoteur, pour CM.. / CH.. / CM..D..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 107,40
Prix net: ...

Z-PICM

Indicateur de position, pour CM.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 130,80
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Angle de rotation
0...287.5
Couple
2 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP54
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...12.7 mm
Poignées
Avec aimant
Puissance consommée (en attente)
1 W
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
Raccordement électrique
Câble
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points