3. Servomoteurs sans fonction de sécurité

GM24SR.36



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
GM24SR.36

GM24SR.36

Servomoteur rotatif, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...150 s), IP54, Borniers

Liste de prix
€ 588,00
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
  • Vidéos produits
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
Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps

  • Télécharger
0 article(S) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-GMA

Z-GMA

Rallonge de socle pour GM..A to GM..

Liste de prix: € 11,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
AH-GMA

AH-GMA

Levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard

Liste de prix: € 27,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Liste de prix: € 22,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KH10

KH10

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø14...25 mm

Liste de prix: € 32,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Indicateur de position

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
Z-ARS230

Z-ARS230

Mécanisme anti-rotation, 230 mm, pour LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 68,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZG-GMA

ZG-GMA

Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat

Liste de prix: € 91,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

CRP24-B1

CRP24-B1

Positionneur pour montage mural, 0...100%, plage de fonctionnement sélectionnable, 0...10 V ou 2...10 V

Liste de prix: € 131,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Liste de prix: € 153,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGE24

SGE24

Positionneur pour montage encastré

Liste de prix: € 153,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Liste de prix: € 109,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A.EIST.10

A.EIST.10

Bornier complet IP65, 24 V

Liste de prix: € 12,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S.EISBP.10

S.EISBP.10

Fiche de connexion factice

Liste de prix: € 2,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Câble connecteur de conduit, 1/2" NPT

Liste de prix: € 8,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Câble connecteur de conduit, M20

Liste de prix: € 8,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-UIC

Z-UIC

Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V

Liste de prix: € 298,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: € 429,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 31,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Installing GM Actuators

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Wiring GM Actuators

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
4 W
Puissance consommée (en attente)
0.3 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
8 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 2.5 mm² [14 AWG] (câble à 4 fils ø4...7,5 mm [ø0.16...0.29"])
Couple
40 Nm
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Direction du mouvement du moteur
Y = 0 V : butée de fin de course gauche, position CW
Commande manuelle
Avec levier latéral, avec possibilité de le bloquer
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
35 s / 90°
Temps de course réglable
35...150 s
Interface mécanique
Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm
Indice de protection
IP54
Température ambiante
-30...55°C [-22...131°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)